F_VN_CreatePcaTransform
Create a PCA-based feature transform from the provided data. The maximum number of principal components that can be computed equals the minimum of the number of samples and the number of features. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise.
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreatePcaTransform : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
ipSamples : ITcUnknown;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
|
Name |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created feature transform (Non-zero interface pointers are reused.) |
|
ipSamples |
Container holding a batch of input samples (ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
|
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreatePcaTransform erstellt ein Principal Component Analysis (PCA) Modell.
Principal Component Analysis-Modelle
Bei der Principal Component Analysis werden die Hauptkomponenten der Sample-Verteilung berechnet. Die Hauptkomponenten sind die Richtungen innerhalb des Merkmalsraums, die die größte Varianz in den Samples aufweisen. Durch eine Projektion der Daten auf ausgewählte Hauptkomponenten, bei der die Varianz der Daten bestmöglich beibehalten wird, verringert sich die Dimension des Merkmalsraums.
Parameter
Modell
In dem Interface Pointer ipMlModel wird das erstellte Modell zurückgegeben.
Samples
Über ipSamples werden alle Samples in einem Container an das Modell gegeben.
Anwendung
Ein PCA-Modell zur Merkmalsreduktion kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreatePcaTransform(
ipMlModel := ipMlModel,
ipSamples := ipSamples,
hrPrev := hr);Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Machine Learning Realtime Inference
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.59 or later | PC or CX (x64) with min. PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |
Return value