F_VN_CreatePcaTransformViaVariance
Create a PCA-based feature transform from the provided data based on a given fraction of variance to be retained. The maximum number of principal components that can be computed equals the minimum of the number of samples and the number of features. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. (expert function)
Syntax
Definition:
FUNCTION F_VN_CreatePcaTransformViaVariance : HRESULT
VAR_INPUT
ipMlModel : Reference To ITcVnMlModel;
ipSamples : ITcUnknown;
fRetainedVariance : LREAL;
hrPrev : HRESULT;
END_VAR
Inputs
Name |
Type |
Description |
---|---|---|
ipMlModel |
Reference To ITcVnMlModel |
Returns the created feature transform (Non-zero interface pointers are reused.) |
ipSamples |
Container holding a batch of input samples (ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL) | |
fRetainedVariance |
LREAL |
Fraction of variance that is to be retained by the PCA (A value of 1.0 signifies 100%.) |
hrPrev |
HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.) |
Weiterführende Informationen
Die Funktion F_VN_CreatePcaTransformViaVariance
ist eine Variante von F_VN_CreatePcaTransform. Sie enthält den zusätzlichen Parameter fRetainedVariance
, um die verbleibende Varianz festzulegen.
Parameter
Modell
In dem Interface Pointer ipMlModel
wird das erstellte Modell zurückgegeben.
Samples
Über ipSamples
werden alle Samples in einem Container an das Modell gegeben.
Restliche Varianz
Bei der PCA werden die Hauptkomponenten so ausgewählt, dass der Anteil fRetainedVariance
der Varianz in den Samples bestehen bleibt. Bei 1
bleibt die gesamte Varianz bestehen, sodass die Anzahl der Merkmale nicht reduziert wird.
Anwendung
Ein PCA-Modell mit 65% verbleibender Varianz kann z.B. so erstellt werden:
hr := F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum(
ipMlModel := ipMlModel,
ipSamples := ipSamples,
fRetainedVariance := 0.65,
hrPrev := hr);
Verwandte Funktionen
Required License
TC3 Vision Machine Learning
System Requirements
Development environment | Target platform | PLC libraries to include |
---|---|---|
TwinCAT V3.1. 4024.44 or later | PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU | Tc3_Vision |