F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum

F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum 1:

Create a PCA-based feature transform from the provided data where the number of prinicpal components to be used is predefined. The maximum number of principal components that can be computed equals the minimum of the number of samples and the number of features. The initial reference count is set to one if a new model is created and kept, otherwise. (expert function)

Syntax

Definition:

FUNCTION F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum : HRESULT
VAR_INPUT
    ipMlModel     : Reference To ITcVnMlModel;
    ipSamples     : ITcUnknown;
    nComponentNum : UDINT;
    hrPrev        : HRESULT;
END_VAR

F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum 2: Inputs

Name

Type

Description

ipMlModel

Reference To ITcVnMlModel

Returns the created feature transform (Non-zero interface pointers are reused.)

ipSamples

ITcUnknown

Container holding a batch of input samples (ContainerType_Vector_Vector_REAL or ContainerType_Vector_Vector_LREAL)

nComponentNum

UDINT

Number of principal components (A value of 0 results in the automatic computation of the maximum number of components.)

hrPrev

HRESULT

HRESULT indicating the result of previous operations (If SUCCEEDED(hrPrev) equals false, no operation is executed.)

F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum 3: Return value

HRESULT

Weiterführende Informationen

Die Funktion F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum ist eine Variante von F_VN_CreatePcaTransform. Sie enthält den zusätzlichen Parameter nComponentNum, um die Anzahl an Hauptkomponenten für die Merkmalsreduktion im Vorhinein festzulegen.

Parameter

Modell

In dem Interface Pointer ipMlModel wird das erstellte Modell zurückgegeben.

Samples

Über ipSamples werden alle Samples in einem Container an das Modell gegeben.

Komponentenanzahl

Bei der PCA werden nComponentNum Hauptkomponenten berechnet. Bei 0 wird automatisch die maximale Anzahl an Komponenten berechnet.

Anwendung

Ein PCA-Modell mit 5 Hauptkomponenten kann z.B. so erstellt werden:

hr := F_VN_CreatePcaTransformViaComponentNum(
    ipMlModel       := ipMlModel,
    ipSamples       := ipSamples,
    nComponentNum   := 5,
    hrPrev          := hr);

Verwandte Funktionen

Required License

TC3 Vision Machine Learning

System Requirements

Development environment

Target platform

PLC libraries to include

TwinCAT V3.1. 4024.44 or later

PC or CX (x64) with PL50, e.g. Intel 4-core Atom CPU

Tc3_Vision