Image Watch

Das Image Watch Control TcHmiVnImage bietet zusätzlich zu der Bildanzeige noch viele weitere Werkzeuge und Informationsanzeigen. Eine Übersicht über die Bereiche und Komponenten finden Sie im Unterkapitel Aufbau des Controls. Die Beschreibung der einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie unter den folgenden Kategorien auf dieser Seite. Zu den jeweiligen Kategorien gibt es Unterkapitel mit weiteren Informationen, Details und Anwendungsbeispielen. Um direkt TwinCAT Vision Bilder aus der SPS anzeigen zu können, wird zudem die Vision-Erweiterung für den HMI-Server benötigt.

Image Watch 1:
Image Watch 2:

Für alle folgenden Attribute besitzt das Control eine Getter- und eine Setter-Methode. Zum Beispiel existieren für das Attribut BarColor die beiden Methoden getBarColor(): SolidColor und setBarColor(value: SolidColor): void. Die Benutzung der Attribute wird in den verlinkten Unterkapiteln näher erklärt.

Alle weiteren Attribute, Events und Permissions die die Basisklasse Controls bereitstellt, finden Sie in der TwinCAT HMI Dokumentation.

Kategorie: Colors

Attribut

Typ

Beschreibung

BarColor

SolidColor

Farbe der Toolbar und der Infobar (siehe Kategorien Toolbar und Infobar).

ShapeStrokeColor

SolidColor

Farbe der Konturen der Formen, die auf dem Bild gezeichnet werden können (siehe Kategorie Shapes).

ShapeHandleColor

SolidColor

Farbe der Griffe der Formen, die auf dem Bild gezeichnet werden können (siehe Kategorie Shapes).

ThumbnailBackgroundColor

SolidColor

Hintergrundfarbe des Thumbnails.

ThumbnailStrokeColor

SolidColor

Farbe des Thumbnail-Markers.

Die Hintergrundfarbe des Bildbereichs ist standardmäßig auf Transparent eingestellt. Um die Standard Hintergrundfarbe Farbe des „Base“ Themes zu verwenden, passen sie "rgba(246, 247, 248, 1.0)" bzw. R: 246, G: 247, B: 248, A: 255 über die Eigenschaft „Background Color“ in der Kategorie Colors an.

Kategorie: Common

Die folgenden Attribute legen die Ressource fest, von der die anzuzeigenden Bilder geladen werden.

Attribut

Typ

Beschreibung

Image

String

Ressource für das anzuzeigende Bild. Kann entweder ein Pfad zu einer Bilddatei oder eine Daten-URI sein.

ImageList

ImageList

Liste mit benannten Bild-Ressourcen. Bei nicht-leerer Liste wird das Binding von Image mit der durch ImageIndex ausgewählten Ressource ersetzt.

ImageIndex

Number

Wählt bei nicht-leerer ImageList aus, welche der Bildressourcen aus der Liste angezeigt wird.

Alt

String

Alternativ-Text, der angezeigt wird, wenn die aktuelle Bild-Ressource nicht verfügbar ist.

DisplayedImage (readonly)

String

Enthält immer das gerade angezeigte Bild. Kann bspw. zur Synchronisation mit dem Histogramm Control genutzt werden.

Funktion

Beschreibung

downloadImage(fileName: string): void

Löst einen browserspezifischen Download des aktuell angezeigten Bildes in Originalgröße aus.

Kann alternativ über ein UI-Element in der Toolbar ausgelöst werden.

Kategorie: View

Die folgenden Attribute und Funktionen bestimmen den Ausschnitt des angezeigten Bildes und wie dieser verändert werden kann.

Attribute

Typ

Beschreibung

ImageFreeze

Boolean

Wenn aktiv, ist das aktuell angezeigte Bild festgesetzt und wird nicht mehr aktualisiert bis ImageFreeze deaktiviert wird.

Offset

[Number, Number]

Position der oberen linken Bild-Ecke im Koordinatensystem des Controls.

Scale

Number (%)

Skalierung des Bildes in Prozent basierend auf ScaleReference.

ScaleReference

ScaleReference

Bei ImageSize entsprechen 100% der originalen Bildgröße.

Bei ControlWidth entsprechen 100% der Breite des Controls.

Bei ControlHeight entsprechen 100% der Höhe des Controls.

Bei ControlSize entsprechen 100% entweder der Breite oder der Höhe des Controls, je nach dem welches die Größe des Bildes zuerst beschränkt.

FitImage

Boolean

Wenn aktiv, befindet sich die Bildskalierung im Modus „Fit“. Dabei werden Offset und Scale derart angepasst, dass das Bild mittig und ausgefüllt im Control angezeigt wird. Wenn Offset oder Scale zur Laufzeit anderweitig geändert werden, wird dieses Attribut automatisch auf false gesetzt. Es kann aber jederzeit wieder auf true gesetzt werden.

Draggable

Boolean

Wenn aktiv, kann das Bild mittels Maus oder Touch verschoben werden. Dabei wird Offset automatisch angepasst.

Scalable

Boolean

Wenn aktiv, kann das Bild mittels Mausrad oder Multitouch skaliert werden. Dabei werden Offset und Scale automatisch angepasst.

ScaleMin

Number

Minimum Scale bei der Skalierung mittels Mausrad oder Multitouch.

ScaleMax

Number

Maximum Scale bei der Skalierung mittels Mausrad oder Multitouch.

ScalingCenter

ScalingCenter

Punkt, der bei Skalierung über das Scale Attribute fixiert bleibt.

Bei TopLeftCorner bleibt die obere linke Ecke des Bildes fixiert.

Bei ImageCenter bleibt der Mittellpunkt des Bildes fixiert.

Bei ControlCenter bleibt der Mittelpunkt des Controls fixiert.

Bei Skalierung mittels Mausrad bleibt immer die Position des Cursors fixiert.

View (readonly)

Number[4]

Gibt den angezeigten Ausschnitt des Bildes im Sinne einer Region of Interest. Das Format ist: [X, Y, Breite, Höhe].

Funktion

Beschreibung

centerImageToControl(): void

Passt das Offset derart an, dass das aktuelle Bild mittig im Control ist.

fitImageToControl(center: boolean): void

Veraltet, verwenden Sie stattdessen das Attribut FitImage.

Passt Offset und Scale derart an, dass das aktuelle Bild mittig und ausgefüllt im Control ist.

setView(view: number[]): void

Verändert Offset und Scale, sodass der spezifizierte Ausschnitt des Bildes angezeigt wird. Muss nicht zwangsläufig mit View übereinstimmen, wenn das Seitenverhältnis des Ausschnitts nicht mit dem Control übereinstimmt.

Kategorie: Toolbar

Mit folgenden Attributen kann die Toolbar des Controls angepasst werden.

Attribut

Typ

Beschreibung

ToolbarVisible

Boolean

Anzeige der Toolbar.

ToolbarItems

ToolbarItems

Auswahl von Elementen, die in der Toolbar angezeigt werden.

ScaleOptions

Number[]

Skalierungswerte, die in der ScaleSelection Combobox zusätzlich zur „Fit“-Option angezeigt werden und auswählbar sind.

ToolbarHeight

Number (px)

Höhe der Toolbar.

ImageSelectionWidth

Number (px)

Breite der ImageSelection Combobox.

ScaleSelectionWidth

Number (px)

Breite der ScaleSelection Combobox.

QueueIndexWidth

Number (px)

Breite des QueueIndex Eingabefelds und der Gesamtanzahl von Einträgen.

ScaleSelectionEditable

Boolean

Wenn aktiv, können manuell Werte in die ScaleSelection eingetippt werden. Wenn inaktiv, kann nur aus den angebotenen ScaleOptions ausgewählt werden.

Kategorie: Infobar

Mit folgenden Attributen kann die Infobar des Controls angepasst werden.

Attribut

Typ

Beschreibung

InfobarVisible

Boolean

Anzeige der Infobar.

InfobarItems

InfobarItems

Auswahl von Elementen, die in der Infobar angezeigt werden.

PixelColorFormat

Function

Funktion, die aus dem Wert des PixelColor-Attributs einen Text für die Infobar generiert.

ShapeValueFormat

Function

Funktion, die aus dem Wert des ShapeValue-Attributs einen Text für die Infobar generiert.

InfobarHeight

Number (px)

Höhe der Infobar.

Kategorie: Shapes

Folgende Attribute helfen beim Zeichnen von Formen auf dem Bild.

Attribut

Typ

Beschreibung

ShapeSelectionActive

Boolean

Wenn aktiv, kann auf dem Bild eine Form (basierend auf ShapeType) gezeichnet, angezeigt und bearbeitet werden.

ShapeType

ShapeType

Typ der Form. Möglich sind:

  • Punkt
  • Linie
  • Rechteck / Quadrat
  • Ellipse / Kreis
  • Polygon

ShapeIsRotatable

Boolean

Wenn aktiv, können geeignete Formen mittels eines Handles in der UI rotiert werden. (Linie, Rechteck, Quadrat, Ellipse, Polygon)

ShapeData

ShapeData

Geometrische Beschreibung der Form. Kann genutzt werden, um die Daten einer gezeichneten Form abzufragen oder um eine bestimmte, vordefinierte Form anzuzeigen.

ShapeAutoClear

Boolean

Wenn aktiv, wird ShapeData auf den Basiswert des jeweiligen ShapeType zurückgesetzt, wenn ShapeSelectionActive deaktiviert wird.

ShapeStrokeThickness

Number (px)

Dicke der Linien der angezeigten Form.

ShapeHandleSize

Number (px)

Größe der Handles der angezeigten Form.

ShapeClickableSize

Number (px)

Größe der klickbaren Fläche für die Handles der angezeigten Form. Kann genutzt werden, um die Bearbeitung der Form auf Touch-Panels zu vereinfachen, ohne die Handles unnötig groß anzuzeigen.

ShapeAngleInterval

Number (°)

Schrittgröße, in der die Rotation der Form geändert werden kann. Z. B. gibt es bei einem Wert von 90 nur vier mögliche Ausrichtungen. Bei 0 ist die Rotation beliebig.

ShapeIsInImageArea (readonly)

Boolean

Gibt an, ob die angezeigte Form vollständig innerhalb des Bildbereichs liegt oder nicht. Kann hilfreich sein, um die Validität von ShapeData für bestimmte PLC-Funktionen zu überprüfen. Dabei werden nur die Eckpunkte zur Berechnung verwendet.

ShapeLimitToImage

Boolean

Wenn aktiv, kann die Form nur innerhalb des Bildes gezeichnet oder bearbeitet werden.

ShapeDataUpdate

DataUpdate

Legt fest, ob ShapeData während (onChanged) oder am Ende (onConfirmed) einer grafischen Interaktion aktualisiert werden soll.

Funktion

Beschreibung

clearShape(): void

Löscht die angezeigte Form, wobei auch ShapeData auf den Basiswert des jeweiligen ShapeType zurückgesetzt wird.

Kategorie: Thumbnail

Folgende Attribute legen die Anzeige eines Thumbnails fest. Der Thumbnail gibt einen Überblick, welcher Ausschnitt des Bildes sichtbar ist.

Attribut

Typ

Beschreibung

ThumbnailVisible

Boolean

Anzeige des Thumbnails.

ThumbnailPosition

ThumbnailPosition

Position des Thumbnails.

ThumbnailSize

Number (px)

Größe des Thumbnails. Bestimmt die Breite des Thumbnails; die Höhe wird automatisch anhand des Seitenverhältnisses berechnet.

Kategorie: Overlay

Die folgenden Attribute ermöglichen das Einblenden von Objekten auf dem Bild (z. B. als Positionierungs- oder Markierungshilfen).

Attribut

Typ

Beschreibung

OverlayVisible

Boolean

Anzeige von Einblendungen.

OverlayImage

String

Bild, das über dem angezeigten Bild eingeblendet wird.

OverlayElements

OverlayElements

Geometrische Elemente, die über dem angezeigten Bild eingeblendet werden.

Kategorie: Info

Folgende Attribute können genutzt werden, um Informationen über das Bild oder bestimmte Pixel des Bildes zu erlangen.

Attribut

Typ

Beschreibung

PixelInfoUpdate

PixelInfoUpdate

Bestimmt, wann PixelColor und PixelPosition aktualisiert werden.

  • Bei Never werden sie nie aktualisiert.
  • Bei AtClick werden sie bei einem Klick auf eine bestimmte Stelle des Bildes aktualisiert.
  • Bei AtCursor werden sie bei jeder Bewegung des Cursors auf dem Bild aktualisiert. Damit werden immer die Werte der aktuellen Cursor-Position angezeigt.

PixelColor (readonly)

[Number, Number, Number, Number]

Farbe des ausgewählten Bild-Pixels.

PixelPosition (readonly)

[Number, Number]

Position des ausgewählten Bild-Pixels in Bildkoordinaten.

ImageSize (readonly)

[Number, Number]

Original-Größe des angezeigten Bildes.

ImageDisplaySize (readonly)

[Number, Number]

Darstellungsgröße des angezeigten Bildes.

Kategorie: History

Mit folgenden Attributen kann die Historie-Funktionalität des Controls angepasst werden.

Attribut

Typ

Beschreibung

QueueIndex

Number

Setzt den Index des anzuzeigenden History-Bildes. 0 entspricht dem zuletzt empfangenen Bild. Wirkt nur bei aktiviertem Freeze.

QueueSize

Number

Legt fest, wie viele der zuletzt empfangenen Bilder temporär gespeichert werden sollen. Älteste Bilder werden nach dem FIFO-Prinzip (First In First Out) zuerst gelöscht.

ImageTimestamp (readonly)

Number

Timestamp des angezeigten History-Bildes bei aktiviertem ImageFreeze in Millisekunden.

Funktion

Beschreibung

clearHistory(): void

Löscht die gesamte History-Queue.

Kategorie: Statistic

Mit folgenden Attributen kann die Statistik-Funktionalität des Controls angepasst werden.

Attribut

Typ

Beschreibung

NumberOfImageTransmissions

Number

Legt fest, wie viele der zuletzt empfangenen Bilder in die Statistik einfließen sollen.

ImageRenderTime

Number

Durchschnittliche Dauer zum Rendern der Bilder im Browser in Millisekunden.

Funktion

Beschreibung

resetStatistic(): void

Setzt die gesamte Statistik zurück.

Events

Alle Events sind in der Kategorie „Vision“ gelistet.

Event

Beschreibung

.onPixelInfo

Dieses Event wird ausgelöst, wenn PixelInfoUpdate <> Never ist und der Nutzer auf eine Position im Bild klickt oder den Mauszeiger darüber bewegt und so ein Pixel auswählt.

Intern werden mit dem Event die Werte der Attribute PixelColor und PixelPosition aktualisiert.

.onImageReceived

Dieses Event wird ausgelöst, wenn das Control ein Bild empfängt.

.onShapeChanged

Dieses Event wird ausgelöst, sobald sich das Attribut ShapeData ändert.

.onShapeConfirmed

Dieses Event wird ausgelöst, wenn eine Form gesetzt oder eine Interaktion mit dieser abgeschlossen wurde.

Themed Resources

Mit folgenden Attributen kann das Aussehen von Unter-Controls (den Comboboxen in der Toolbar) unter den Themes Einstellungen verändert werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Attribute ist in der Standard-HMI-Dokumentation zu finden.

Attribut

Typ

ImageSelection_ContentPadding

Padding

ImageSelection_DataHeight

DataHeight

ImageSelection_DropDownBackgroundColor

Color

ImageSelection_DropDownFontFamily

FontFamily

ImageSelection_DropDownFontSize

MeasurementValue

ImageSelection_DropDownFontStyle

FontStyle

ImageSelection_DropDownFontWeight

FontWeight

ImageSelection_DropDownHorizontalAlignment

HorizontalAlignment

ImageSelection_DropDownTextColor

SolidColor

ImageSelection_DropDownVerticalAlignment

VerticalAlignment

ImageSelection_DropDownStyle

TcHmiCombobox.DropDownStyle

ImageSelection_FontFamily

FontFamily

ImageSelection_FontSize

Number (px)

ImageSelection_FontStyle

FontStyle

ImageSelection_FontWeight

FontWeight

ImageSelection_HorizontalAlignment

HorizontalAlignment

ImageSelection_MaxListHeight

Number (px)

ImageSelection_TextColor

SolidColor

QueueIndex_BackgroundColor

Color

QueueIndex_ContentPadding

Padding

QueueIndex_FontFamily

FontFamily

QueueIndex_FontSize

Number (px)

QueueIndex_FontStyle

FontStyle

QueueIndex_FontWeight

FontWeight

QueueIndex_HorizontalAlignment

HorizontalAlignment

QueueIndex_TextColor

SolidColor

QueueIndex_VerticalAlignment

VerticalAlignment

ScaleSelection_ContentPadding

Padding

ScaleSelection_DataHeight

DataHeight

ScaleSelection_DropDownBackgroundColor

Color

ScaleSelection_DropDownFontFamily

FontFamily

ScaleSelection_DropDownFontSize

MeasurementValue

ScaleSelection_DropDownFontStyle

FontStyle

ScaleSelection_DropDownFontWeight

FontWeight

ScaleSelection_DropDownHorizontalAlignment

HorizontalAlignment

ScaleSelection_DropDownStyle

TcHmiCombobox.DropDownStyle

ScaleSelection_DropDownTextColor

SolidColor

ScaleSelection_DropDownVerticalAlignment

VerticalAlignment

ScaleSelection_FontFamily

FontFamily

ScaleSelection_FontSize

Number (px)

ScaleSelection_FontStyle

FontStyle

ScaleSelection_FontWeight

FontWeight

ScaleSelection_HorizontalAlignment

HorizontalAlignment

ScaleSelection_MaxListHeight

Number (px)

ScaleSelection_TextColor

SolidColor