Thumbnail

Die auf dieser Seite erklärten Attribute und Funktionen sind in der Kategorie Thumbnail zu finden.

Der Thumbnail zeigt an, welcher Ausschnitt des Bildes im Control sichtbar ist. Er steht in engem Zusammenhang mit der Ansicht des Bildes (siehe Read-Only-Eigenschaft View in der Kategorie View), unterscheidet sich aber in einigen Punkten.

Ob der Thumbnail sichtbar ist, wird durch die Eigenschaft ThumbnailVisbile bestimmt. Seine allgemeine Position und Größe wird durch die Eigenschaften ThumbnailPosition und ThumbnailSize bestimmt und ist immer quadratisch. Wenn das Seitenverhältnis des Bildes nicht 1:1 ist, entspricht die Größe des Thumbnails der vollen Bildbreite, während die Höhe an das Seitenverhältnis angepasst wird.

Wenn der gesamte Bildrahmen mit dem Bild bedeckt ist, ist die Darstellung des Thumbnails praktisch identisch mit der schreibgeschützten Eigenschaft View. Andernfalls unterscheidet sie sich dahingehend, dass Bereiche außerhalb des Bildes in der View berücksichtigt werden, aber nicht im Thumbnail.

Die Eigenschaften ThumbnailBackgroundColor und ThumbnailStrokeColor in der Kategorie Colors dienen dazu, die Hintergrundfarbe und die Farbe des Thumbnail-Markers anzupassen.

Thumbnail 1: