Infos
Die auf dieser Seite erklärten Attribute und Funktionen sind in der Kategorie Info zu finden.
Mit folgenden Attributen können Sie Informationen über das angezeigte Bild oder spezifische Pixel in diesem Bild abfragen.
ImageSize | Originalgröße des angezeigten Bildes. Diese entspricht der Bildgröße in der SPS. |
ImageDisplaySize | Angezeigte Größe des Bildes in Pixeln. |
PixelColor | Farbe eines bestimmten ausgewählten Pixels (siehe unten für Details). Die Farbe wird als Array mit vier Elementen bereitgestellt, die die Farbkanäle [R, G, B, A] darstellen. |
PixelPosition | Position eines bestimmten ausgewählten Pixels (siehe unten für Details). Die Position wird als Array mit zwei Elementen [X, Y] in Originalbildkoordinaten, nicht in Anzeigekoordinaten, angegeben. |
Die PixelColor und PixelPosition werden für ein bestimmtes Pixel berechnet. Die Auswahl dieses Pixels erfolgt durch einen Klick, eine Berührung oder durch die Position des Cursors auf dem angezeigten Bild.
Die Eigenschaft PixelInfoUpdate bestimmt, ob die Berechnung überhaupt durchgeführt wird oder durch welches Ereignis sie ausgelöst wird.
Never | PixelColor und PixelPosition werden überhaupt nicht aktualisiert. |
AtClick | PixelColor und PixelPosition werden aktualisiert, wenn der Benutzer auf ein bestimmtes Pixel klickt oder es berührt. Die Werte werden zurückgesetzt, wenn der Benutzer auf einen Punkt des Bildrahmens außerhalb des aktuellen Bildes klickt oder diesen berührt. |
AtCursor | PixelColor und PixelPosition werden kontinuierlich aktualisiert, während der Benutzer den Mauszeiger über das Bild bewegt. Die Werte werden zurückgesetzt, wenn sich der Mauszeiger nicht auf dem Bild befindet. |
Jedes Mal, wenn die Pixelfarbe und -position aktualisiert werden, wird das Ereignis onPixelInfo ausgelöst.
Anzeige
Die aktuellen Informationen von PixelColor, PixelPosition und ImageSize können in der Infobar angezeigt werden (siehe Eigenschaft InfobarItems in der Kategorie Infobar).