Infobar
Die auf dieser Seite erklärten Attribute und Funktionen sind in der Kategorie Infobar zu finden.
Über die Anzeigeelemente in der Infobar können verschiedene Informationen zu Shape-, Pixelwerten oder zur Bildgröße angezeigt werden. Jedes Element kann ein- oder ausgeblendet werden. Außerdem kann die gesamte Infobar in ihrer Höhe angepasst oder vollständig ausgeblendet werden.
Die Positionierung der Elemente in der Infobar ist fest und kann nicht individuell angepasst werden. Wenn solche Anpassungen dennoch erforderlich sind, können Sie die entsprechenden Elemente mittels der Eigenschaft InfobarItems ausblenden und mit eigenen Controls selbst implementieren und auf der Image-Control Infobar platzieren. Die verfügbaren Infobar-Elemente von links nach rechts sind:

ShapeValue | Berechneter Wert zu der aktuell angezeigten Form. Dieser Wert wird von der Funktion berechnet, die an die Eigenschaft Die Standardformatierungsfunktion
Dieses Bespiel beschreibt die Implementierung und Nutzung einer eigenen Formatter-Funktion. |
PixelColor | Farbwert(e) des ausgewählten Pixels. Dieser Wert wird von der Funktion berechnet, die an die Eigenschaft Die Standardformatierungsfunktion Dieses Bespiel beschreibt die Implementierung und Nutzung einer eigenen Formatter-Funktion. |
PixelPosition | Position des ausgewählten Pixels. |
ImageSize | Originalgröße des aktuell angezeigten Bildes. |
Größeneinstellungen
Die Infobar bietet Anpassungsmöglichkeiten für die eigene Höhe über die Eigenschaft InfobarHeight, die intern auf maximal 150 Pixel begrenzt ist.
Hintergrundfarbe
Die Hintergrundfarbe der Infobar verwendet standardmäßig die Farbe des „Base“ Themes "rgba(246, 247, 248, 1.0)" bzw. R: 246, G: 247, B: 248, A: 255 und kann über die Eigenschaft BarColor in der Kategorie Colors angepasst werden.