Verzögerung für Vorschub-Stopp (P-AXIS-00053)
P-AXIS-00053 | Verzögerung für Vorschub-Stopp (Nichtlinearer Slope) | |
Beschreibung | Bei Vorschub-Stopp (Feedhold) bedingt durch Eingriff des Bedieners oder bei Messfahrt, Referenzpunktfahrt werden häufig steilere Rampen als beim Positionieren (G00) und für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) benötigt. Der Parameter definiert für diesen Fall die Verzögerung. Bei fehlendem Eintrag wird über die Verzögerung, die bei G00 Verwendung findet, gebremst (P-AXIS-00005, P-AXIS-00006 bzw. P-AXIS-00280, P-AXIS-00281). | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_feedh | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = a_feedh = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: mm/s² | R: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | P-AXIS-00053 wird nur verwendet, wenn in der Kanalparameterliste der Parameter P-CHAN-00097 mit 1 belegt ist. Falls der Parameter den Wert 0 hat wird er mit dem Wert von P-AXIS-00004 (a_grenz) belegt. | |