Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (P-AXIS-00006)
P-AXIS-00006 | Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (Linearer Slope) | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die Beschleunigung der Stufe 2 im Eilgang (G00). Für die Positionierung im Eilgang (G00) werden häufig steilere Rampen als für die Werkstückbearbeitung (z.B. G01, G02, G03) gewählt. | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.a_grenz_stufe_2 | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = a_grenz_stufe_2 = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Diese Grenzbeschleunigung wird in der Regel nahe der Stromgrenze eingestellt, um schnelles Positionieren und schnelle Bremsverzögerungen zu erreichen. Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G231] näher beschrieben. | |