Verzögerung der Stufe 1 im Eilgang (P-AXIS-00280)
P-AXIS-00280 | Verzögerung der Stufe 1 im Eilgang (Linearer Slope) | |
Beschreibung | Der Parameter ist während der Verzögerungsphase bei G00 aktiv. Bei Initialisierung mit dem Wert 0 wird automatisch der Wert aus P-AXIS-00005 verwendet. Er wird auf die maximale Beschleunigung P-AXIS-00008 (a_max) begrenzt. | |
Parameter | getriebe[i].lslope_profil.d_grenz_stufe_1 | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = d_grenz_stufe_1 = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R, S (Versionsabhängig) | |
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s² |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Verzögerung der Stufe 1 bei Eilgang gilt bei SAI auch für Stufe 2 (P-AXIS-00281)! Falls der Parameter den Wert 0 hat wird er mit dem Wert von P-AXIS-00005 (a_grenz_stufe_1) belegt. | |