Beschleunigung im Eilgang (P-AXIS-00004)
P-AXIS-00004 | Beschleunigung im Eilgang (Nichtlinearer Slope) | |
Beschreibung | Dieser Beschleunigungsparameter ist bei Eilgangbewegungen (G00) beim Bremsen und Beschleunigen wirksam. | |
Parameter | getriebe[i].slope_profil.a_grenz | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = a_grenz = P-AXIS-00008 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: mm/s² | R,S: °/s² |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Beschleunigungsrampen können im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//G231] näher beschrieben. | |