Utilities
Unter Utilities liegen zusätzliche VIs.
Check License
Der Block Check License überprüft das Zielsystem auf eine gültige TF3710 TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™-Lizenz.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
---|---|
[0] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] Target/Symbol | ADS-Target als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId oder ADS-Symbol als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId und Symbol-Name |
[6] Target/Symbol | ADS-Target als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId oder ADS-Symbol als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId und Symbol-Name |
[4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[8] LicenseInfo | LabVIEW™-Cluster bestehend aus drei Elementen:
|
Get Device State
Der Block Device State ist ein polymorphes VI und kann als Get Device State und Set Device State betrieben werden.
Die Betriebsart Get Device State liest den aktuellen Zustand des Zielsystems und der PLC.
Die folgende Tabelle beschreibt den ADS Port und dessen Bedeutung:
ADS Port | ADS State | Zustand |
---|---|---|
TwinCAT 3 PLC Port > 851 | ADS_STATE_RUN | PLC läuft. |
| ADS_STATE_STOP | PLC ist gestoppt. |
| ADS_STATE_RESET | PLC ist resettet. |
System Port = 10000 | ADS_STATE_RECONFIG | TwinCAT ist im Config-Modus. |
| ADS_STATE_RESET | TwinCAT ist im Run-Modus. |

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
---|---|
[0] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] Target | ADS-Target als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId |
[4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[6] Target | ADS-Target als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId |
[8] Device State | Zustand des Zielsystems (ENUM) |
[10] ADS State | Zustand der PLC (ENUM) |
Set Device State
Der Block Set Device State ändert den aktuellen Zustand des Zielsystems und der PLC.
Mit einem bestimmten ADS Port und ADS State können die PLC oder TwinCAT in einen entsprechenden Zustand gesetzt werden. Die folgende Tabelle beschreibt den ADS Port und dessen Nutzung:
ADS Port | ADS State | Zustand |
---|---|---|
TwinCAT 3 PLC Port > 851 | ADS_STATE_RUN | Startet die PLC. |
| ADS_STATE_STOP | Stoppt die PLC. |
| ADS_STATE_RESET | Resettet die PLC. |
System Port = 10000 | ADS_STATE_RECONFIG | Führt TwinCAT in den Config-Modus. |
| ADS_STATE_RESET | Führt TwinCAT in den Run-Modus. |

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
---|---|
[0] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] Target | ADS-Target als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId |
[7] Device State | Neuer Zustand des Zielsystems (Numerisch) |
[9] ADS State | Neuer Zustand der PLC (ENUM) |
[4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[6] Target | ADS-Target als Zeichenkette bestehend auf AMSNetId |
Get Version Info
Der Block Get Version Info gibt die aktuelle Version des TF3710-Setups und der installierten TF3710 Bibliothek als LabVIEW™-Zeichenkette zurück.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
---|---|
[6] ProductVersion | Setup-Version als Zeichenkette |
[8] FileVersion | Version der installierten TF3710 Bibliothek als Zeichenkette |
Generate Type
Der Block Generate Type erzeugt automatisch den LabVIEW™-Datentyp basierend auf einer TypeInfo-Beschreibung von einem TwinCAT-3-Datentyp.
Der LabVIEW™-Typ kann als Constant oder Steuer/Bedienelement auf einem Blockdiagramm eingefügt oder als LabVIEW™-ctl-Datei gespeichert werden. Der Generate Type Block ist ein Wrapper VI und nutzt Low-Level Klassen-Objekte von TypeGenerator zusammen mit dem TypeResolver. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Wrapper Block parametrisiert werden kann.
- Der TypeResolver ist schon von außen initialisiert und LabVIEW™ hat schon ein TypeHandle. Der bAutoInit flag hat den Wert „False“:
- Der TypeResolver hat schon Informationen bezüglich des TwinCAT 3-Datentyps.
- Der Wrapper Block kann den neuen Typ generieren.
- Das Beispiel Generate Type using Symbol Interface or Symbol’s file nutzt dieses Verfahren.
- Der TypeResolver ist nicht von außen initialisiert und LabVIEW™ hat keinen TypeHandle. Der bAutoInit flag hat den Wert „True“:
- Der TypeResolver hat keine Informationen bezüglich des TwinCAT 3-Datentyps.
- Der Wrapper Block benötigt die TypeInfo, um den Typ zu generieren.
- Das Beispiel Generate Type using TypeInfo file nutzt dieses Verfahren.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
---|---|
[0] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[1] bAutoInit | Boolesche flag (True = TypeResolver wird intern initialisiert, sonst False) |
[2] Saving Info | LabVIEW™-Cluster bestehend aus drei Elementen:
|
[3] VI Refnum | Eine statische VI Refnum |
[5] TypeHdl | Das Handle auf den TypeResolver |
[7] Symbol Group | LabVIEW™-Enum:
|
[9] TypeInfo | LabVIEW™-Zeichenkette als XML-Beschreibung vom TwinCAT 3-Datentyp |
[12] Block Diagram Type Stype | LabVIEW™-Enum:
|
[13] Control/Indicator/Constant Name | LabVIEW™-Zeichenkette. Leere Zeichenkette: Default Name der TypeInfo. Sonst: Name des Control/Indicator/Constant. |
[8] Generated Type Name | LabVIEW™-Zeichenkette als Name von dem generierten Typ |
[10] Loaded Type | LabVIEW™-Enum |
![]() | Parameter “Symbol Group” Mit dem Parameter Symbol Group kann ausgewählt werden, ob ein Steuer-/Anzeige-Element generiert werden muss. Für das Steuerelement generiert der TypeGenerator den Typ ohne Namen, da der TypeResolver das Steuerelement ohne Namen unterstützt. Wenn das Steuerelement ein LabVIEW™-Cluster ist, dann werden die Cluster Member auch ohne Namen generiert. |