MP_JR_Actuator_Process

Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Drehantriebe für Drosselklappen JR. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
rSetpoint : LREAL;
nOverrideControl : E_MP_JR_V4_OverrideControl;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
rSetpoint | LREAL | Sollwert in % (0...100). |
nOverrideControl | Überschreiben des Sollwerts mit definierten Werten. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
rSetpoint_Read : LREAL;
nOverrideControl_Read : E_MP_JR_V4_OverrideControl;
rRelativePosition : LREAL;
rAbsolutePosition : LREAL;
nSensor1Value : DINT;
nSensor2Value : DINT;
rSensor1Temp : LREAL;
rSensor2Temp : LREAL;
st_MalfunctionService : ST_MP_JR_MalfunctionServiceInfo;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMP_Serial_Number | Struktur für die Seriennummer. | |
rSetpoint_Read | LREAL | Sollwert in % (0..100). |
nOverrideControl_Read | Überschriebener Sollwert. | |
rRelativePosition | LREAL | Relative Position in % (0..100). |
rAbsolutePosition | LREAL | Absolute Position in ° (0..96). |
nSensor1Value | DINT | Sensor 1 Wert in mV/Ohm (0..5500000). |
nSensor2Value | DINT | Sensor 2 Wert in mV/Ohm (0..5500000). |
rSensor1Temp | LREAL | Sensor 1 Temperatur in °C. |
rSensor2Temp | LREAL | Sensor 2 Temperatur in °C. |
st_MalfunctionService | Störungs- und Serviceinformationen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.66 | Tc2_MPBus ab 3.7.1.0 |