MP_JR_Actuator_Configuration

MP_JR_Actuator_Configuration 1:

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Drehantriebe für Drosselklappen JR. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

MP_JR_Actuator_Configuration 2: Eingänge

VAR_INPUT
  MP_Address                   : USINT := 1;
  bStart                       : BOOL;
  bRead_Write                  : BOOL;
  strDataKL6771                : DataKL6771;
  nSensor1Type_Write           : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
  nSensor2Type_Write           : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
  nSensor1PassiveType_Write    : E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType;
  nSensor2PassiveType_Write    : E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType;
  nBusFailAction_Write         : E_MP_EV_V4_BusFailAction;
  bSetpointSource_Write        : BOOL;
  nCommunicationWatchdog_Write : UINT := 120;
  rMaximumLimit_Write          : LREAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

MP_Address

USINT

MP-Bus-Adresse des Slaves.

bStart

BOOL

Positive Flanke startet den Baustein.

bRead_Write

BOOL

Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN.

strDataKL6771

DataKL6771

Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.

nSensor1Type_Write

E_MP_EV_V4_Sensor1Type

Sensor 1 Typ.

nSensor2Type_Write

E_MP_EV_V4_Sensor1Type

Sensor 2 Typ.

nSensor1PassiveType_Write

E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType

Nur verfügbar, wenn nSensor1Type_Write <> MPBus_EV_SensorPassive_None.

nSensor2PassiveType_Write

E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType

Nur verfügbar, wenn nSensor2Type_Write <> MPBus_EV_SensorPassive_None.

nBusFailAction_Write

E_MP_EV_V4_BusFailAction

Bus-Ausfallaktion.

bSetpointSource_Write

BOOL

TRUE = Bus; FALSE = Analog

nCommunicationWatchdog_Write

UINT

Kommunikationsüberwachung in s (5...3600).

rMaximumLimit_Write

LREAL

Maximale Grenze in % (30..100).

MP_JR_Actuator_Configuration 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy                  : BOOL;
  bError                 : BOOL;
  iErrorId               : MP_Error;
  nBusFailAction         : E_MP_EV_V4_BusFailAction;
  nCommunicationWatchdog : UINT;
  bSetpointSource        : BOOL;
  rMaximumLimit          : LREAL;
  nSensor1Type           : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
  nSensor2Type           : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
  nSensor1PassiveType    : E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType;
  nSensor2PassiveType    : E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId

MP_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.

nBusFailAction

E_MP_EV_V4_BusFailAction

Bus-Ausfallaktion.

nCommunicationWatchdog

UINT

Kommunikationsüberwachung in Sek (5...3600).

bSetpointSource

BOOL

TRUE = Bus; FALSE = Analog

rMaximumLimit

LREAL

Maximale Grenze in s (30..100).

nSensor1Type

E_MP_EV_V4_Sensor1Type

Sensor 1 Typ.

nSensor2Type

E_MP_EV_V4_Sensor1Type

Sensor 2 Typ.

nSensor1PassiveType

E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType

Nur verfügbar, wenn nSensor1Type_Write <> MPBus_EV_SensorPassive_None.

nSensor2PassiveType

E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType

Nur verfügbar, wenn nSensor2Type_Write <> MPBus_EV_SensorPassive_None.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.66

Tc2_MPBus ab 3.7.1.0