MC_TorqueControl

MC_TorqueControl 1:

Mit dem Funktionsbaustein MC_TorqueControl wird eine Achse NC geführt in den „Cyclic Synchronous Torque Mode“ (CST) geschaltet und gibt dieser einen Torque-Sollwert vor. In dieser Betriebsart stellt die NC ebenfalls die parametrierten „VelocityLimitHigh“ & „VelocityLimitLow“ als verknüpfbare Objekte im zyklischen Interface zum Antriebsregler zur Verfügung (Axis->Drive->Outputs->nDataOut5/nDataOut6).

Für eine ruckfreie Umschaltung der Betriebsart, ist die Totzeitkompensation in der NC-Achse zu aktivieren.

Unterstützte Beckhoff Hardware

AX5xxx

AX8xxx / AMP8xxx / MD8xxx

Kompakte Antriebstechnik (Servo)

MC_TorqueControl 2: ab FW v2.14 b0001

MC_TorqueControl 3: ab FW v1.05 b0001

MC_TorqueControl 4: ab FW v01
(ELM72xx & AMI8xxx)

GEFAHR

Lebensgefahr oder Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden durch unbeabsichtigte Bewegungen der Achse

Bei Verwendung des Funktionsbausteins wird die Achse in den CST-Mode geschaltet. Nach Verwendung des Funktionsbausteins (insbesondere nach Fehlersituationen), kann es dazu kommen, dass sich die Achse weiterhin im CST-Mode befindet. Dieses kann beim Freigeben der Achse zu plötzlichen und ungeplanten Bewegungen (insbesondere bei Hubachsen) führen.

  • Stellen Sie sicher, dass keine Gefahr im Sinne der Risikobewertung entsteht.
  • Prüfen Sie die aktuelle Betriebsart über den Funktionsbaustein MC_ReadDriveOperationMode.
  • Wenn sich die Achse nicht in einer positionsbezogenen Betriebsart (CSV/CSP) befindet, überführen Sie diese vor einer Freigabe:
    – direkt mit MC_WriteDriveOperationMode in die gewünschte positionsbezogene Betriebsart (CSV/CSP) oder
    – indirekt mit MC_Halt / MC_Stop in die gewünschte positionsbezogene Betriebsart (CSV/CSP) (ab TwinCAT 3.1.4024.40)
    Weitere Funktionsbausteine, die die Achse indirekt in eine positionsbezogene Betriebsart schalten, können dies nur eingeschränkt und sind daher nicht für einen bewussten Betriebsartwechsel zu verwenden.
  • Anschließend ist ein erneutes Prüfen nötig, ob sich die Achse auch wirklich in einer positionsbezogenen Betriebsart (CSV/CSP) befindet, falls nicht, ist ein Abbruch mit Fehlerbehandlung erforderlich.

Damit dieser Baustein sinnvoll verwendet werden kann, muss der Antriebsregler ein „fliegendes“ Umschalten der Betriebsarten sowie eine Drehzahlbegrenzung im Torque-Mode unterstützen.

Für die Skalierung des Ist- und Soll-Torque stehen unter den Parametern der Nc-Achse im Bereich Drive entsprechende Parameter zur Verfügung.

MC_TorqueControl 5: Eingänge

VAR_INPUT
    Execute            : BOOL; 
    ContinuousUpdate   : BOOL; 
    Relative           : BOOL; 
    Torque             : LREAL; 
    TorqueRamp         : LREAL;
    VelocityLimitHigh  : LREAL;
    VelocityLimitLow   : LREAL;
    BufferMode         : MC_BufferMode;
    Options            : ST_TorqueControlOptions; 
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Execute

BOOL

Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt.

ContinuousUpdate

BOOL

Ist dieser Eingang TRUE bei der steigenden Flanke am Eingang „Execute“, so können während der Abarbeitung des Kommandos die Eingänge „Torque“, „TorqueRamp“, „VelocityLimitHigh“ und „VelocityLimitLow“ verändert und schnellstmöglich zur Wirkung gebracht werden.

Relative

BOOL

Ist dieser Eingang TRUE, wird der Torque-Wert relativ um den angegebenen Wert „Torque“ verändert.

Torque

LREAL

Drehmomentsollwert, mit dem der Antrieb betrieben („Relative“ = FALSE), bzw. um den das Drehmoment verändert werden soll („Relative“ = TRUE). (z. B. %)

Hierbei bedeutet eine positiver Torque-Vorgabe, Torque in logisch positive Bewegungsrichtung.

TorqueRamp

LREAL

Änderungsgeschwindigkeit des Drehmomentsollwertes ( z. B. %/s)

VelocityLimitHigh

LREAL

Oberes Geschwindigkeitslimit zur Begrenzung im CST-Mode (z. B. mm/s). Diese Limitierung muss entsprechend im Prozessabbild konfiguriert werden.

VelocityLimitLow

LREAL

Unteres Geschwindigkeitslimit zur Begrenzung im CST-Mode (z. B. mm/s). Diese Limitierung muss entsprechend im Prozessabbild konfiguriert werden.

BufferMode

MC_BufferMode

Es wird nur „Aborting“ unterstützt.

Options

ST_TorqueControlOptions

Datenstruktur, die zusätzliche, selten benötigte Parameter enthält. Im Normalfall kann der Eingang offen bleiben.

Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine

MC_TorqueControl 6: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    Axis : AXIS_REF;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Axis

AXIS_REF

Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.

MC_TorqueControl 7: Ausgänge

VAR_OUTPUT
    InTorque           : BOOL;
    Busy               : BOOL;
    Active             : BOOL;
    CommandAborted     : BOOL;
    Error              : BOOL;
    ErrorID            : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

InTorque

BOOL

TRUE, wenn die Achse das Solldrehmoment aufgebaut hat und keine Limitirung der Geschwindigkeit aktiv ist.

Busy

BOOL

TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und solange das Kommando abgearbeitet wird. Wenn „Busy“ FALSE ist, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag.

Active

BOOL

Zeigt an, dass der Funktionsbaustein die Achse kontrolliert.

CommandAborted

BOOL

TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte.

Error

BOOL

TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

ErrorID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.

Siehe auch: Allgemeine Regeln für MC-Funktionsbausteine

Beispiel MC_TorqueControl beim AX8xxx

VAR
    Axis_Main              : AXIS_REF;
    bExecute_TorqueControl : BOOL;
    fTorque                : LREAL;
END_VAR
fTorque := 35;

fbTorqueControl(
    Axis               := Axis_Main,
    Execute            := bExecute_TorqueControl,
    ContinuousUpdate   := TRUE,
    Relative           := FALSE,
    Torque             := fTorque,
    TorqueRamp         :=   10,
    VelocityLimitHigh  :=  400,
    VelocityLimitLow   := -500,
    BufferMode         := ,
    Options            := ,
    InTorque           => ,
    Busy               => ,
    Active             => ,
    CommandAborted     => ,
    Error              => ,
    ErrorId            => );
MC_TorqueControl 8:
MC_TorqueControl 9:

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT v3.1.4024

PC oder CX (x86)

Tc2_MC2