Programmierung in spindelspezifischer Syntax

Die spindelspezifische Syntax bietet den Vorteil, dass in einem NC-Satz mehrere Spindeln unabhängig voneinander programmiert werden können.

Diese erfolgt innerhalb einer dem Spindelnamen angefügten Klammerung. In dieser Klammerung sind nur bestimmte Befehle zulässig, die stets spindelspezifisch behandelt und ausgeführt werden. Die Hauptspindel kann nur mit ihrem Hauptspindelnamen programmiert werden [1]-18.

<Spindelname> [ [ M3 | M4 | M5 | M19 ] [ REV<expr> ] [ POS<expr> ] { M<expr> } { H<expr> }
[ G74 ] [ G167] [CALLAX|PUTAX|GET_DYNAMIK_DATA]
[ [G135|G137] [G136<expr>] ]] { <Spindelname>[ .... ]}

<Spindelname> Spindelbezeichnung gemäß[1]-16/-18

M3, M4, M5, M19 Spindel-M-Funktionen

REV<expr> Spindeldrehzahl

POS<expr> Spindelposition

M<expr> Anwenderspezifische M-Funktionen

H<expr> Anwenderspezifische H-Funktionen

G74 Referenzpunktfahrt

G167 Spindeloverride 100%

CALLAX Holen Spindelachse

PUTAX Abgeben Spindelachse

GET_DYNAMIC_DATA Übernahme neuer Werkzeugdynamikdaten

G135, G136<expr>, G137 Vorsteuerung

Programmierbeispiel

:
N10 S[M3 REV500 M19 POS45 M18 M15 H20 ...]   S2[M4 REV5000]
Nxx
: