Abgeben/Anfordern von Spindelachsen (PUTAX/CALLAX)
![]() | Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig. |
Mit diesen Befehlen kann spindelspezifisch das Abgeben oder Holen der Spindelachse programmiert werden. Die Befehle dürfen nicht gleichzeitig zusammen mit anderen spindelspezifischen Befehlen verwendet werden.
Programmierbeispiel 1
%s-putcallax
(Move axis as spindle)
N10 S[CALLAX]
N20 M03 S1000
N30 G04 X2
N40 M05
(Exchange axis from spindle interpolator in channel)
N50 S[PUTAX]
N60 #CALL AX[ C, 4, 3]
(Drive axis in channel)
N70 X10 Y20 Z30 C40
N80 X-10 Y-20 Z-30 C--40
(Exchange axis from channel in spindle interpolator)
N90 #PUT AX[C]
N100 S[CALLAX]
(Move axis again as spindle)
N110 M04 S1000
N120 G04 X2
N130 M05
N140 M30 Programmierbeispiel 2
Programmierung mehrerer Spindeln:
:
N10 S[CALLAX] S2[CALLAX] S3[PUTAX] (S, S2 holen ihre Achse,)
(S3 gibt ihre ab)
N20 S[M3 REV200] S2[G74) (S dreht cw mit 200 U/min.),S2 referenziert)
N30 S3[ M4 REV3000] (Fehler, da S3 momentan ohne Achse)
N40 S[PUTAX REV400) (Fehler, PUTAX muss allein programmiert sein)
: