Spindeldrehzahl (REV)
Dem REV-Wort können Werte direkt oder per Parameter zugewiesen werden, wobei auch Dezimalzahlen (REAL64-Format) zulässig sind.
In Verbindung mit den Spindel-M-Funktionen sind beim REV-Wort folgende Verwendungsarten zu unterscheiden:
- REV-Wort in Verbindung mit M03, M04, M19:
Wird das REV-Wort in Verbindung mit M03/M04 oder M19 programmiert, so wird der dem REV-Wort folgende Wert als Spindeldrehzahl interpretiert und an die Spindel ausgegeben. - REV-Wort in Verbindung mit M05:
Zusammen mit M05 wird der dem REV-Wort folgende Wert als Spindeldrehzahl in die Arbeitsdaten übernommen, aber nicht an die Spindel ausgegeben.
Das REV-Wort allein erzeugt noch keine Bewegung im NC-Programm. Hierfür muss ein Spindelmodus M03, M04, M19 bekannt sein. Entsprechend wird auch die Programmierung von M03, M04 und M19 erst eine Bewegung bewirken, wenn das REV-Wort gesetzt wird.
![]() | Bei einem negativen REV-Wert wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
Programmierbeispiel
Programmierung mit Spindel S1:
N10 S1[REV300] (Drehzahl 300 U/min. wird gespeichert)
N20 S1[M04] (Spindeldrehung ccw mit 300 U/min.)
N30 S1[M03 REV1000] (Spindeldrehung cw mit 1000 U/min.)
N40 S1[REV500] (M03 aktiv, somit Spindeldrehung cw mit 500 U/min.)
N50 S1[M05 REV100] (Spindelstopp, Drehzahl 100 U/min. wird gespeichert)
N60 S1[M04] (Spindeldrehung ccw mit 100 U/min.)
N70 S1[M05] (Spindelstopp)
N80 M30 (Programmende) Kanalparametersatz [1]:
Für das S-Wort muss die Synchronisationsart spindelspezifisch festgelegt werden. Bei der Synchronisationsart "0" (NO_SYNCH) wird eine Fehlermeldung erzeugt, da ein S-Wort nicht unberücksichtigt bleiben darf.
:
spindel[0].bezeichnung S1
spindel[0].log_achs_nr 6
spindel[0].s_synch 0x00000001
spindel[0].m3_synch 0x00000002
spindel[0].m4_synch 0x00000002
spindel[0].m5_synch 0x00000008
spindel[0].m19_synch 0x00000001
: