Übernahme der Werkzeugdynamikdaten (GET_DYNAMIC_DATA)
![]() | Die Verfügbarkeit dieser Funktionalität ist von der Konfiguration und dem Versionsumfang abhängig. |
Die Werkzeugdynamikdaten (Minimale-/Maximale Drehzahl, Max. Beschleunigung) werden nach der Programmierung eines neuen Werkzeuges (D-Wort, #TOOL DATA) automatisch beim Übergang der Spindel vom Stillstand in die Interpolation wirksam. Die Übernahme und Berücksichtigung geänderter Werkzeugdynamikdaten bei konstanter Drehzahl erfolgt durch den spindelspezifischen Befehl "GET_DYNAMIC_DATA". Dieser Befehl darf nicht gleichzeitig zusammen mit anderen spindelspezifischen Befehlen verwendet werden.
Programmierbeispiel
N10 T1 D1 (Bereitstellen von WZ-Dynamikdaten innerhalb)
(der WZ-Daten)
N15 M6 (Einwechseln von WZ 1)
N20 S[M3 REV2002] (S dreht mit 2000 U/min. und WZ-Dynamikdaten)
(aus D1)
N25 X100 Y100 (Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D1)
N30 T99 D99 (Bereitstellen neuer WZ-Dynamikdaten innerhalb)
(der WZ-Daten)
N35 X200 Y150 (Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D1)
N40 S[GET_DYNAMIC_DATA] (Übernahme WZ-Dynamikdaten D99)
N45 X150 Y200 (Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D99)
N50 X50 Y50 (Verfahrsatz mit WZ-Dynamikdaten D99)
N60 S[M05] Z100 (Spindel stop)
N99 M30 (Programmende)