Parametrierung von Antriebsfunktionen (antr.function[i].*)
Bei der Verwendung der Funktionalität antriebstypunabhängiges Schalten von Antriebsfunktionen ([Parametrierung des DRIVE-Befehls]) wird mit den folgenden Parametern festgelegt, wie die Antriebsfunktion im NC-Programm mit dem #DRIVE-Befehl ([PROG]) angesprochen wird.
![]() | Diese Funktionalität wird aktuell nur für die Antriebstypen SERCOS und Profidrive unterstützt. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
function[i] | UNS16 | 0 < function[i] < MAX(UNS16) | ---- | ---- |
i | UNS16 | 0 [DRIVE_FUNC_MAX_DEF - 1] | ||
Wert DRIVE_FUNC_MAX_DEF | Bedeutung |
applikationsabhängig | Anzahl der Antriebsfunktionen |
Weiterführende Informationen
- Name der Antriebsfunktion im NC-Programm (P-AXIS-00396)
- Art der Kommunikation mit dem Antriebsverstärker (P-AXIS-00397)
- Name des Parameters bzw. Telegrammelementes (P-AXIS-00398)
- Datentyp des zu übertragenden Datums (P-AXIS-00399)
- Wert des Datenelementes nach Steuerungshochlauf (P-AXIS-00400)
- Umrechnung des zu übertragenden Datums (P-AXIS-00401)
- Minimal zulässiger Ausgabewert (P-AXIS-00408)
- Maximal zulässiger Ausgabewert (P-AXIS-00409)
- Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske (P-AXIS-00429)
![Parametrierung von Antriebsfunktionen (antr.function[i].*) 1:](safety/notice_bk_infosymbol.png)