Minimal zulässiger Ausgabewert (P-AXIS-00408)
Mit diesem Parameter kann der minimal zulässige Ausgabewert festgelegt werden. Unterschreitet der im #DRIVE-Befehl programmierte Wert den Minimalwert, wird der an den Antrieb ausgegebene Wert automatisch auf den Minimalwert korrigiert. Dabei wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
Ist P-AXIS-00408 kleiner als der durch P-AXIS-00399 darstellbare Minimalwert des eingestellten Datentyps, so erfolgt die Ausgabe der Fehlermeldung P-ERR-70384 und der Wert von P-AXIS-00408 wird korrigiert.
Falls P-AXIS-00409 konfiguriert ist, muss P-AXIS-00409 größer sein als P-AXIS-00408, andernfalls wird die Warnung P-ERR-70385 ausgegeben und die Werte werden getauscht.
Wenn dieser Parameter nicht konfiguriert ist, wird keine Begrenzung durchgeführt.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
min_limit | REAL64 | Abhängig von P-AXIS-00399 und P-AXIS-00401 | ---- | ---- |