Maximal zulässiger Ausgabewert (P-AXIS-00409)

Mit diesem Parameter kann der maximal zulässige Ausgabewert festgelegt werden. Überschreitet der im #DRIVE-Befehl programmierte Wert den Maximalwert, wird der an den Antrieb ausgegebene Wert automatisch auf den Maximalwert korrigiert. Dabei wird keine Fehlermeldung ausgegeben.

Ist P-AXIS-00409 größer als der durch P-AXIS-00399 darstellbare Maximalwert des eingestellten Datentyps, so erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-70383 und der Wert von P-AXIS-00409 wird korrigiert.

Falls P-AXIS-00408 konfiguriert ist, muss P-AXIS-00408 kleiner sein als P-AXIS-00409, andernfalls wird die Warnung P-ERR-70385 ausgegeben und die Minimal- und Maximalwerte werden getauscht.

Wenn dieser Parameter nicht konfiguriert ist, wird keine Begrenzung durchgeführt.

Variablenname

Typ

erlaubter Bereich

Achstyp

Dimension

max_limit

REAL64

Abhängig von P-AXIS-00399 und P-AXIS-00401

----

----