Umrechnung des zu übertragenden Datums (P-AXIS-00401)
Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie der Wert vor der Übertragung an den Antrieb umgerechnet wird.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension | ||
scaling_type | ISG_CHAR | "UNSCALED" | "TORQUE_DRIVE_SIDE" | ---- | ---- | ||
String | Bedeutung |
| ||||
UNSCALED | Der Wert aus dem NC-Programm wird unskaliert ausgegeben; Umrechnungsfaktor = 1 (Default). |
| ||||
TORQUE_DRIVE_SIDE | Der programmierte Wert ist ein Drehmomentwert, bezogen auf die Motorwelle und wird mittels der Parameter P-AXIS-00325, P-AXIS-00326 und P-AXIS-00392 in das Drehmomentformat des Antriebes umgerechnet. Der Umrechnungsfaktor ändert sich beim Getriebeschalten nicht. Der Umrechnungsfaktor f ist:
|
| ||||