BAC_AC_RetWtrCtrl_01
Anwendung
Das Aufruftemplate BAC_AC_RetWtrCtrl_01 dient zur Steuerung und Regelung der Rücklauftemperatur des Warmwasserlufterhitzers.
Die wesentlichen Aufgaben des Templates sind:
- Regelung der Rücklauftemperatur während des Vorspülprozesse beim Anlagenstart.
- Regelung der Rücklauftemperatur auf einen Frostschutzsollwert bei Anlagenbetrieb und Stillstand.
Schnittstelle
Diagramm

Blockschaltbild

VAR_INPUT
bEn : BOOL;
rX : REAL;
rSync : BOOL;
bSync : UDINT;
udiPltStp : UDINT;
bEn: Freigabe der Rücklauftemperaturregelung.
rX: Messwert der Rücklauftemperatur
rSync: Synchronisationswert für den Regler PID
bSync: Eingang für die Synchronisation des Reglers PID
udiPltStp: Schritt beim Anfahren der RLT-Anlage. Siehe auch BAC_AC_StartT_01
VAR_OUTPUT
rY : REAL;
bPreriRdy : BOOL;
rY: Stellgrößenausgabe
bPreriRdy: Meldung Vorspülprozess abgeschlossen
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SpPreriScaleX1 | AV-Objekt zur Eingabe des Sollwertes Vorspülen Skalierungspunkt X1 | |
SpPreriScaleX2 | AV-Objekt zur Eingabe des Sollwertes Vorspülen Skalierungspunkt X2 | |
SpPreriScaleY1 | AV-Objekt zur Eingabe des Sollwertes Vorspülen Skalierungspunkt Y1 | |
SpPreriScaleY2 | AV-Objekt zur Eingabe des Sollwertes Vorspülen Skalierungspunkt Y2 | |
SpRetWtrT | AV-Objekt zur Eingabe des Sollwert Rücklauftemperatur Wasser | |
SpPreriScale | Funktionsbaustein zur Berechnung der Vorspültemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur für die Rücklauftemperaturregelung während des Anlagenstarts. | |
HysPreri | Beim Anfahren der RLT-Anlage wird bei niedriegen Außentemperaturen zunächst das Heizregister mit warmen Wasser vorgespült. Erst danach werden die Klappen geöffnet und die Ventilatoren eingeschaltet. Der Funktionsbaustein HysPreri schaltet beim Erreichen der Vorspültemperatur SpPreriScale_lrY die Variable bPreriRdy auf TRUE. Damit wird dem Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01 mitgeteilt, dass der Vorspülprozess abgeschlossen ist. | |
| SUB | Der Wert der Subtraktion ist der untere Schaltpunkt des Zweipunktschalters HysPreri. |
| OR | Gibt den Status des Vorspülens durch HysPreri oder bEn aus. |
X | AV-Objekt zur Anzeige der Rücklauftemperatur des Warmwasserlufterhitzers. | |
W | AV-Objekt zur Anzeige des Sollwertes des Rücklauftemperaturreglers. | |
| >=, <=, AND, SEL | Der Wert dieses Netzwerkes gibt den Sollwert für die Rücklauftemperaturregelung des Warmwasserlufterhitzers PID vor. |
En | Das BV-Objekt dient zur Anzeige und Aktivierung der Reglerfreigabe in der MBE oder in einen lokalen Bediendisplay. | |
PID | Loop-Objekt Rücklauftemperaturregelung des Warmwasserlufterhitzers. | |
Y | AV-Objekt zur Anzeige der Stellgröße der Rücklauftemperaturregelung. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |