BAC_AC_PreHtr_01
Anwendung
Das Aufruftemplate BAC_AC_PreHtr_01 dient zur Steuerung, Regelung eines Warmwasserlufterhitzers.
Die wesentlichen Aufgaben des Templates sind:
- Regelung der Zulufttemperatur
- Regelung der Rücklauftemperatur
- Frostüberwachung luftseitig mit Frostschutzthermostaten FrstThermostat
- Frostüberwachung luftseitig mit stetigen Frostschutzfühler FrstT
- Frostüberwachung wasserseitig mit Rücklauftemperaturfühler RetWtrT
- Freigabe der Erhitzerpumpe
- Ansteuerung und Überwachung des Erhitzerventils
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rSuAT : REAL;
rSpHtg : REAL;
bDeHum : BOOL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
bWthTLmttCrit : BOOL;
rSuAT: Messwert der Zulufttemperatur
rSpHtg: Sollwert für die Zulufttemperatur
bDeHum: Betriebsmeldung Entfeuchtebetrieb
Bei aktiver Entfeuchtung wird der Zulufttemperaturregler SuA_PID gesperrt und damit aus der Sequenzregelung herausgenommen.
udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
bWthTLmtCrit: Zustandsmeldung Witterungstemperatur kritisch. Erzeugt wird diese Information im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.
Folgende Aktionen werden beim Unterschreiten eines kritischen Außentemperaturwertes ausgelöst:
- Einschaltung Erhitzerpumpe, Pumpenzwangslauf
- Freigabe Rücklauftemperaturegelung BAC_AC_RetWtrCtrl_01
- Während des Anlagenstarts ist der Vorspülbetrieb aktiv, siehe BAC_AC_RetWtrCtrl_01
VAR_OUTPUT
bFrst : BOOL;
bPreriRdy : BOOL;
bFrst: Ausgabe Forstschutzprogramm aktive.
bPreriRdy: Ausgabe Vorspülprozess abgeschlossen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
RetWtrT | Sub-Template AI-Objekt Rücklauftemperaturfühler | |
FrstT | Sub-Template AI-Objekt Frostschutzfühler luftseitig | |
FrstThermostat | Sub-Template BI-Objekt Frostschutzthermostat | |
SuA_PID | Sub-Template Loolp-Objekt Zulufttemperaturregelung | |
RetWtrCtrl | Sub-Template Rücklauftemperaturregelung des Warmwasserlufterhitzer | |
FrstPrt | Sub-Template Frostschutzprogramm | |
Vlv | Sub-Template Regelventil | |
Pu | Sub-Template Pumpe | |
| MAX | MAX-Auswahl der Stellsignale Zulufttemperaturregelung SuA_PID und Rücklauftemperaturregelung RetWtrCtrl |
| OR | Sammelt Frostereignisse ein und gibt diese an das Frostschutzprogramm weiter.
|
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |