BAC_FrstPrt_01

Funktionsbeschreibung

Das Template realisiert die Frostüberwachung eines Heizregister in einer raumlufttechnischen Anlage.

Schnittstelle

BAC_FrstPrt_01 1:

Anlagenschema

BAC_FrstPrt_01 2:

Blockschaltbild

BAC_FrstPrt_01 3:

VAR_INPUT

bIn       : BOOL; 

bIn: Ereignis Frost

VAR_OUTPUT

bQ    : BOOL;

bQ: Meldung Frostschutz aktive

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 1;

PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

FrstPrtcDlyRebt

FB_BACnetAVSetpoint

AV-Objekt zur Eingabe des Frostschutztimers T1 ( Zeit innerhalb dessen der Frostschutzalarm wieder erloschen sein muss)

FrstPrtcTiMonit

FB_BACnetAVSetpoint

AV-Objekt zur Eingabe des Frostschutztimers T2 ( Zeitintervall innerhalb dessen kein weiterer Frostalarm erfolgen darf ohne das dieser manuell quittiert werden muss)

FrstPrtcAlmCnt

FB_BACnetAVSetpoint

AV-Objekt zur Eingabe der maximalen Zahl der automatischen Anlagenneustarts nach eintreten des Frostfalls

FrstPrtcFnct

FB_BA_FrstPrtc

Der Funktionsbaustein ist das Kernstück der Frostschutzüberwachung.

AlmFrst

FB_BA_Alarm

Der Funktionsbaustein AlmFrst erfasst das Ereignis Frostschutz. Ausserdem wird über den Ausgang bAckFlg ein Quittierungsimpuls an die Frostschutzüberwachung FrstPrtcFnct weiter geleitet.
Aktionen, die nach dem Eingang der Frostschutz aktiv erfolgen sollen, können im Template am Funktionsbaustein AlmFrst parametriert werden.

FrstPrtcInd

FB_BACnetBV1204

BV-Objekt zur Anzeige des Frostalarms

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe