BAC_AC_ColTH_02
Anwendung
Das Template BAC_AC_ColTH_02 dient der Steuerung, Zulufttemperaturregelung und Zuluftfeuchteregelung eines Kaltwasser-Luftkühlers.
Das Template BAC_AC_ColTH_02 ist ein Aufruftemplate.
Innerhalb des Aufruftemplates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft:
- ColTHPID_T: Regelung der Zulufttemperatur
- ColTHPID_H: Regelung der absoluten Zuluftfeuchte
- ColTHVlv: Ansteuerung eines stetigen Regelventils
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rSuAT : REAL;
rSpColT : REAL;
rSuAX : REAL;
rSpDehumf : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
rSuAT: Messwert der Zulufttemperatur
rSpColT: Sollwert für die Zulufttemperatur
rSuAX: Errechneter Wert der absoluten Zuluftfeuchte. Dieser Wert entsteht im Template BAC_AI_Enthalpy_01.
rSpDehumf: Sollwert für die absolute Zuluftfeuchte.
udiPltStp: Schrittte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartTH_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
VAR_OUTPUT
bDeHum : BOOL;
bDeHum: Entfeuchtebetrieb aktiv.
Bei aktiven Entfeuchtebetrieb wird die Energierückgewinnung im Heizbetrieb und der Vorerhitzer gesperrt.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
---|---|---|
ColTHPID_T | Sub-Template inklusive des PID-Sequenzreglers für die Zulufttemperaturregelung. | |
ColTHPID_H | Sub-Template inklusive des PID-Sequenzreglers für die absolute Zuluftfeuchteregelung. | |
Vlv | Sub-Template zur Ansteuerung eines stetigen Ventils |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |