BAC_AI_Enthalpy_01
Funktionsbeschreibung
Das Template erfasst die beiden analogen Eingangswerte Temperatur und Relative Feuchte von einer Busklemme (siehe IO-Verknüpfung) und rechnet diese in Real-Prozesswerte um.
Mit dem Funktionsbaustein HX werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie, Feuchtkugeltemperatur und die Absolute Feuchte berechnet.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR_OUTPUT
rH : REAL;
rT : REAL;
rX : REAL;
rE : REAL;
H_bHiLmt : BOOL;
H_bLoLmt : BOOL;
T_bHiLmt : BOOL;
T_bLoLmt : BOOL;
rH: Aktueller Wert des Analog-Input-Objekts H - Relative Feuchte [%]
rT: Aktueller Wert des Analog-Input-Objekts T - Temperatur [°C]
rX: Aktueller Wert des Analog-Value-Objekts X - Absolute Feuchte g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg]
rE: Berechnter Wert Enthalpie [kJ/kg]
H_bHiLmt: Relative Feuchte High Limit
H_bLoLmt: Relative Feuchte Low Limit
T_bHiLmt: Temperatur High Limit
T_bLoLmt: Temperatur Low Limit
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe |
|---|---|---|---|
T |
| Analog Input Objekt zur Anzeige der Temperatur | |
AlmT |
| Erfassung und Weiterverarbeitung des Status-Flags Fault der Temperatur | |
T_TLog |
| Trendaufzeichnung des Messwertes des AI-Objekts T | |
H |
| Analog Input Objekt zur Anzeige der Relativen Feuchte | |
AlmH |
| Erfassung und Weiterverarbeitung des Status-Flags Fault der Relativen Feuchte | |
H_TLog |
| Trendaufzeichnung des Messwertes des AI-Objekts H | |
HX |
| Mit diesem Funktionsbaustein werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie und die absolute Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der barometrische Luftdruck benötigt. | |
X |
| Analog Value Objekt zur Anzeige der Absoluten Feuchte | |
X_TLog |
| Trendaufzeichnung des Messwertes des AV-Objekts X |
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter | Typ | optional | Prozessabbild |
|
|---|---|---|---|---|
AI_Temperature | INT |
| Eingang | Analogeingang - Temperatur |
AI_Relative_Humidity | INT |
| Eingang | Analogeingang - Relative Feuchte |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |