FB_BA_HX
Enthalpieberechnung
Funktionsbeschreibung
Mit diesem Funktionsbaustein werden die Taupunkttemperatur, die spezifische Enthalpie und die absolute Feuchte berechnet. Für die Berechnung der Größen werden die Temperatur, die relative Feuchte und der barometrische Luftdruck benötigt.
Die Enthalpie ist ein Maß für die Energie eines thermodynamischen Systems.
Ein-/Ausgänge
VAR_INPUT
rT : REAL;
rHumRel : REAL;
rAP : REAL;
rT: Temperatur [°C]
rHumRel: Relative Feuchte [%]
rAP: Hydrostastischer Luftdruck 1013.25 hPa
VAR_OUTPUT
lrHumAbs : LREAL;
lrDewPnt : LREAL;
lrE : LREAL;
lrDHA : LREAL;
lrSpecV : LREAL;
lrTWet : LREAL;
lrHumAbs: Absolute Feuchte g Wasser je kg trockener Luft [g/Kg]
lrDewPnt: Taupunkttemperatur [°C]
lrE: Enthalpie [kJ/kg]
lrDHA: Dichte feuchter Luft ρ [kg Gemisch/m³]
lrSpecV: spezifisches Volumen [ m³/kg]
lrTWet: Feuchtkugeltemperatur [°C]
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |