BAC_AC_ColH_PID_01
Funktionsbeschreibung
Das Sub-Template BAC_AC_ColH_PID_01 ist der Entfeuchteregler für einen Kühler mit Entfeuchtung.
Die Referenzierung des Sollwertes, des Istwertes und des Stellausgangs erfolgt mittels der BACnet-Value-Objekte X, W und Y.
Die Freigabe des PID-Sequenzreglers erfolgt anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod und der globalen Feuchte-Kommunikationsstruktur g_stSeqLinkH[PLT_NUM]. Diese Daten- und Befehlsstruktur ist das Bindeglied zwischen den einzelnen Sequenzreglern und dem dazu gehörigen Steuerbaustein FB_BA_SeqLink einer Anlage.
Zur Anzeige der Reglerfreigabe dient das BACnet-BV-Objekt En.
Die Grenzwertüberwachung des PID-Reglers wird in Abhängigkeit des Anlagenanfahrprozesses von dem Funktionsbaustein EnEvtEn gesteuert.
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rX : REAL;
rW : REAL;
bSync : BOOL;
rFdbVlv : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
rX: Messwert Zulufttemperatur
rW: Sollwert der Zulufttemperatur
bSync: Eingang für die Synchronisation des Reglers
rFdbVlv: Stellungsrückmeldung Aktor
udiPltStp: Schritte beim Anfahren der RLT-Anlage. Siehe auch BAC_AC_StartTH_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Siehe auch BAC_AC_OpMod_01
VAR_OUTPUT
rY : REAL;
rY: Ausgabe der Stellgröße für das Regelventil
bDeHum: Entfeuchtebetrieb aktiv.
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Innerhalb einer Lüftungsanlage mit Sequenzregler gibt die Anlagennummer vor welches Feld aus der globalen Datenstruktur g_stSeqLinkH[PLT_NUM] dazu dient, dass Bindeglied zwischen den einzelnen Sequenzreglern und dem dazu gehörigen Steuerbaustein FB_BA_SeqLink zu sein.
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe | |||
|---|---|---|---|---|---|
X | Das AV-Objekt ist referenziert auf den Istwert-Eingang des BACnet-Loop-Objekts | ||||
W | Das AV-Objekt ist referenziert auf den Sollwert-Eingang des BACnet-Loop-Objekts | ||||
OpModPrio | Der Multiplexer definiert die Freigabebedingungen des Sequenzreglers in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart. | ||||
|
| udiOpMod | Freigabe | Bemerkung | |
Hand ein | TRUE | Die Anlage ist manuell über den Anlagenwahlschalter eingeschaltet | |||
Ein | TRUE | Die Anlage läuft im Automatikbetrieb über das Zeitschaltprogramm | |||
En | Das BV-Objekt dient zur Anzeige und Aktivierung der Reglerfreigabe in der MBE oder in einen lokalen Bediendisplay. | ||||
EnEvtEn | Das BACnet-Loop-Objekt PID überwacht die Funktion der Regelung in dem es den Sollwert W und den Istwert X miteinander vergleicht. Ist die Abweichung W-X größer als das Property ErrorLimit, dann sendet das Loop-Objekt eine Meldung an die MBE. | ||||
| F_BA_EvtTrans | schreibt auf die BACnetEventTransitionBits to_offnormal, to_fault und to_normal des Loop-Objekts. Dazu muss der Eingang bEnEvtEn = TRUE sein | |||
PID | Sequenzregler absolute Zuluftfeuchte Kühler. | ||||
rtrigSync | R_TRIG | Bei einer steigenden Flanke am Eingang bSync wird das Loop-Objekt auf den Wert von lrSync aufsynchronisiert. | |||
Y | Das AV-Objekt ist referenziert auf den Stellgrößenausgang des BACnet-Loop-Objekts | ||||
HysDeHumActv | FB_BA_Swi2P | 2 Punktschalter der anhand einer Hysterese (5) den Ausgang bDeHum in Abhängigkeit der Stellgröße rY ein- und auschaltet. Ist die Stellgröße < 2, so wird bDeHum ausgeschaltet. | |||
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |