BAC_AC_ErcRot_02

Anwendung

Das Template BAC_AC_ErcRot_02 dient zur Steuerung, Regelung und dem Vereisungsschutz einer Energierückgewinnung mit Rotationswärmetauscher.

Das Template BAC_AC_ErcRot_02 ist ein Aufruftemplate.
Innerhalb des Aufruftemplates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft:

Der Fortluftminimalbegrenzer ErcExhA_PID und das Frostschutzprogramm ErcIcPrt begrenzen die Stellgröße des Zulufttemperaturreglers ErcSuA_PID der Energierückgewinnung über die Minimalauswahl, um einer Vereisung des Wärmetauschers vorzubeugen.

Die Freigabe des Zuluftreglers im Sub-Template BAC_AC_ErcT_PID_01 erfolgt in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart. Bei Betriebsarten, wie beispielsweise der Sommernachtkühlung, ist der Zuluftregler gesperrt.

Schnittstelle

BAC_AC_ErcRot_02 1:

Anlagenschema 01

BAC_AC_ErcRot_02 2:

Anlagenschema 02

BAC_AC_ErcRot_02 3:

Blockschaltbild

BAC_AC_ErcRot_02 4:

VAR_INPUT

rSuAT      : REAL;
rSpErc     : REAL;
udiPltStp  : UDINT;
udiOpMod   : UDINT;
bDeHum     : BOOL;
rExhAT     : REAL;
rExtAT     : REAL;

rSuAT: Messwert Zulufttemperatur

rSpErc: Sollwert Zlufttemperatur

udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.

udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die Betriebsartenauswahl BAC_AC_OpMod_01.

bDeHum: Betriebsmeldung Entfeuchtebetrieb. Bei aktiver Entfeuchtung wird die Energierückgewinnung im Heizbetrieb gesperrt. Gewinnt die Wärmerückgewinnung Kälte aus der Abluft zurück, dann wird sie im Enfeuchtebetrieb auf 100% geschaltet.

rExhAT: Messwert Fortlufttemperatur

rExtAT: Messwert Ablufttemperatur

VAR_OUTPUT

bActn      : BOOL;

bActn: Wirksinn der Zulufttemperaturregelung SuA_PID. Der Wirksinn der Energierückgewinnung wird von verschiedenen Sollwertprogrammen oder Kaskadenreglern zur Bestimmung des Sollwertes für die Zulufttemperatur der Energierückgewinnung benötigt, z. B. BAC_AC_SpSuAT_02, BAC_AC_CasCtrlT_02.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

SuA_PID

BAC_AC_ErcT_PID_01

Sub-Template Zulufttemperaturregelung. Die Temperaturregelung erfolgt stetig mittels eines PID-Sequenzreglers

ExhA_PID

BAC_PID_02

Sub-Template Fortlufttemperaturregelung für den Vereinsungsschutz

IcPrt

BAC_ErcIcPrt_01

Sub-Template für den Vereinsungsschutz einer Energierückgewinnung mittels Differendruckschalter

Mot

BAC_Uni_FC_01_215

Sub-Template zur Ansteuerung eines Frequenzumformers. Dieser steuert dann den Motor des Rotationswärmetauschers.

 

MIN, MIN

MIN-Auswahl der Stellsignale Zulufttemperaturregelung SuA_PID,Fortlufttemperaturregelung ExhA_PID und der Rampenfunktion Frostschutz

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe