BAC_AC_ErcRot_01

Anwendung

Das Template BAC_AC_ErcRot_01 dient zur Steuerung, Regelung und dem Vereisungsschutz einer Energierückgewinnung mit Rotationswärmetauscher.

Das Template BAC_AC_ErcRot_01 ist ein Aufruftemplate.
Innerhalb des Aufruftemplates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft:

Der Fortluftminimalbegrenzer ErcExhA_PID und das Frostschutzprogramm ErcIcPrt begrenzen die Stellgröße des Zulufttemperaturreglers ErcSuA_PID der Energierückgewinnung über die Minimalauswahl, um einer Vereisung des Wärmetauschers vorzubeugen.

Die Freigabe des Zuluftreglers im Sub-Template BAC_AC_ErcT_PID_01 erfolgt in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart. Bei Betriebsarten, wie beispielsweise der Sommernachtkühlung, ist der Zuluftregler gesperrt. Mittels des Hysteresemoduls HysByDmp wird die Baypassklappe bei gesperrter Energierückgewinnung aufgefahren. So werden unnötig hohe Strömungswiederstände vermieden und der Energieverbrauch der Ventilatoren reduziert.

Schnittstelle

BAC_AC_ErcRot_01 1:

Anlagenschema 01

BAC_AC_ErcRot_01 2:

Anlagenschema 02

BAC_AC_ErcRot_01 3:

Blockschaltbild

BAC_AC_ErcRot_01 4:

VAR_INPUT

rSuAT      : REAL;
rSpErc     : REAL;
udiPltStp  : UDINT;
udiOpMod   : UDINT;
bDeHum     : BOOL;
rExhAT     : REAL;
rExtAT     : REAL;

rSuAT: Messwert Zulufttemperatur

rSpErc: Sollwert Zulufttemperatur

udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.

udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die Betriebsartenauswahl BAC_AC_OpMod_01.

bDeHum: Betriebsmeldung Entfeuchtebetrieb. Bei aktiver Entfeuchtung wird die Energierückgewinnung im Heizbetrieb gesperrt. Gewinnt die Wärmerückgewinnung Kälte aus der Abluft zurück, dann wird sie im Entfeuchtebetrieb auf 100% geschaltet.

rExhAT: Messwert Fortlufttemperatur

rExtAT: Messwert Ablufttemperatur

VAR_OUTPUT

bActn      : BOOL;

bActn: Wirksinn der Zulufttemperaturregelung SuA_PID. Der Wirksinn der Energierückgewinnung wird von verschiedenen Sollwertprogrammen oder Kaskadenreglern zur Bestimmung des Sollwertes für die Zulufttemperatur der Energierückgewinnung benötigt, z. B. BAC_AC_SpSuAT_02, BAC_AC_CasCtrlT_02.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

SuA_PID

BAC_AC_ErcT_PID_01

Sub-Template Zulufttemperaturregelung. Die Temperaturregelung erfolgt stetig mittels eines PID-Sequenzreglers

ExhA_PID

BAC_PID_02

Sub-Template Fortlufttemperaturregelung für den Vereisungsschutz

IcPrt

BAC_ErcIcPrt_01

Sub-Template für den Vereisungsschutz einer Energierückgewinnung mittels Differenzdruckschalter

Mot

BAC_Uni_FC_01_223

Sub-Template zur Ansteuerung eines Frequenzumformers. Dieser steuert dann den Motor des Rotationswärmetauschers.

HysByDmp

FB_BA_Swi2P

Der Funktionsbaustein HysByDmp ist ein Zweipunktschalter und steuert die Bypassklappe in Abhängigkeit einer Hysterese auf und zu. Die Stellgröße für den Motor Mot des Rotationswärmetauscher dient als Eingangsgröße für den Zweipunktschalter.

ByDmp

BAC_Uni_Dmp2P_01_08

Sub-Template zur Ansteuerung der Bypassklappe.

 

MIN, MIN

MIN-Auswahl der Stellsignale Zulufttemperaturregelung SuA_PID,Fortlufttemperaturregelung ExhA_PID und der Rampenfunktion Frostschutz

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe