Weitere hilfreiche Eigenschaften und Features
Zusätzlich zu den Eigenschaften und Features, die mit einer bestimmten TC3.1-Version zur Verfügung gestellt werden, beinhaltet die Engineering-Umgebung u.a. die folgenden hilfreichen Eigenschaften und Features.
Kategorie | Feature | Weiterführende Informationen |
---|---|---|
Entwicklungsunterstützung | Tastaturkürzel: Für viele Funktionen stehen Tastaturkürzel zur Verfügung, die bei Bedarf individuell angepasst werden können. | |
Option „Ordneransicht aktivieren“: Für eine optionale Ordneransicht im PLC-Prozessabbild und im Link-Dialog | siehe unten | |
Refactoring: Zur komfortablen, nachträglichen Änderung eines Programms | ||
Objektorientierte Programmiermöglichkeiten: Kann zur Erstellung von leicht les- und erweiterbarer Software verwendet werden | ||
Orientieren und Navigieren | Verwendungsstellen mit der Querverweisliste finden | |
Deklaration finden | ||
Online-Features | Implizite Überwachungsfunktionen: z.B. um während der Laufzeit die Grenzen von Arrays zu überprüfen | |
Ablaufkontrolle: Zur Verfolgung der Programmabarbeitung | ||
Überwachungslisten: Zum übersichtlichen Monitoring von Variablenwerten | ||
Haltepunkte und schrittweises Abarbeitung des Programms: Zur Fehlersuche im Programm | ||
Bibliotheken | Bibliotheken verwenden: Für die Erstellung und Verwendung von Sammlungen wiederverwendbarer Objekte | |
Bibliotheksplatzhalter: Zur komfortablen Auswahl einer bestimmten Bibliotheksversion für einen Platzhalter, der direkt oder indirekt in dem SPS-Projekt referenziert wird | ||
Befehl „Effektive Version verwenden“: Zum Festsetzen einer Bibliotheksreferenz auf eine bestimmte Bibliotheksversion |
Optionale Ordneransicht im PLC-Prozessabbild und im Link-Dialog
Option: Checkbox Ordneransicht aktivieren
- Aktiviert: Die Variablen im SPS-Prozessabbild und im SPS-Bereich des Link-Dialogs werden als aufklappbare Ordnerebenen angezeigt.
- Deaktiviert: Die Variablen im SPS-Prozessabbild und im SPS-Bereich des Link-Dialogs werden als flache Liste angezeigt.
Dialog: Doppelklick auf den SPS-Knoten im Projektmappen-Explorer > Registerkarte SPS Einstellungen
Beispiel:
Funktionsbaustein FB_Sample
FUNCTION_BLOCK FB_Sample
VAR
IbInput1 AT%I* : BOOL;
IbInput2 AT%I* : BOOL;
ObInput1 AT%Q* : BOOL;
ObInput2 AT%Q* : BOOL;
END_VAR
Programm MAIN
PROGRAM MAIN
VAR
fbSample1 : FB_Sample;
fbSample2 : FB_Sample;
END_VAR
PLC-Prozessabbild:
- Fall 1: Checkbox Ordneransicht aktivieren ist aktiviert
- Fall 2: Checkbox Ordneransicht aktivieren ist deaktiviert

Link-Dialog:
- Fall 1: Checkbox Ordneransicht aktivieren ist aktiviert
- Fall 2: Checkbox Ordneransicht aktivieren ist deaktiviert