Tastaturkürzel
In der TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung sind einige Befehle per Tastaturkürzel ausführbar. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht dieser Befehle mit den standardmäßig eingestellten Tastaturkürzeln. Bei Bedarf können Sie die Konfiguration der Tastaturkürzel anpassen und/oder erweitern.
Kategorie | Befehl | Standardmäßiges | Weiterführende |
|---|---|---|---|
Standardbefehle | Rückgängig | Strg+Z | |
Wiederholen | Strg+Y | ||
Kopieren | Strg+C | ||
Ausschneiden | Strg+X | ||
Einfügen | Strg+V | ||
Alles auswählen | Strg+A | ||
Löschen | Entf | ||
Entwicklungsunterstützung | Gehe zur Definition | F12 | |
Verweise suchen | Umschalt+F12 | ||
Eingabehilfe | F2 | ||
Fokus zwischen Deklarations- und Implementierungseditor wechseln | F6 |
| |
Kommentierung | Auskommentieren | [Ctrl+K] + [Ctrl+C] | |
Auskommentierung aufheben | [Ctrl+K] + [Ctrl+U] | ||
Online-Befehle | Start | F5 | |
Stop | Umschalt+F5 | ||
Debugging | Haltepunkt umschalten | F9 | |
Prozedurschritt (Step Over) | F10 | ||
Einzelschritt (Step Into) | F11 | ||
Ausführen bis Rücksprung (Step Out) | Umschalt+F11 |