Befehl Eingabehilfe
Symbol: 
Tastaturkürzel: [F2]
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Eingabehilfe, der Sie bei der Auswahl eines an der aktuellen Cursorposition möglichen Programmierelements unterstützt.
Aufruf: Menü Bearbeiten, Kontextmenü Editorfenster
Voraussetzung: Eine POU ist im Editor geöffnet und der Cursor steht in einer Programmzeile.
Dialog Eingabehilfe - Registerkarte Kategorien
Der Dialog bietet Ihnen alle Programmierelemente an, die Sie im Editor an der aktuellen Cursorposition einfügen können. Die Elemente sind nach Kategorien sortiert. Sie können in der Kategorie Variablen zusätzlich einen Filter für den Gültigkeitsbereich setzen, wie beispielsweise Lokale Variablen, Globale Variablen oder Konstanten.
Ausschnitt aus dem Dialog Eingabehilfe im Deklarationsteil des Editors:

Dialog Eingabehilfe im Implementierungsteil des Editors:

Strukturierte Ansicht  | 
 
  | 
Filter  | In dem Drop-down-Listenfeld können Sie einen zusätzlichen Filter für den Variablentyp setzen.  | 
Dokumentation anzeigen  | 
  | 
Mit Argumenten einfügen  | 
 Beispiel: Wenn Sie den Funktionsbaustein fb1, der eine Eingabevariable fb1_in und eine Ausgabevariable fb1_out enthält, “mit Argumenten“ einfügen, sieht dies im Editor folgendermaßen aus:   | 
Mit Namensraum-Präfix einfügen  | 
  | 
Dialog Eingabehilfe - Registerkarte Textsuche
In der Registerkarte können Sie nach bestimmten Objekten suchen. Sobald Sie ein oder mehrere Zeichen in das Suchfeld eingeben, listet das Trefferfenster die Namen aller Objekte, deren Name diese Suchzeichenfolge enthält. Mit einem Doppelklick auf das gewünschte Objekt fügen Sie es an der aktuellen Cursorposition im Editor ein.
Filter  | Einschränken der Suche auf eine bestimmte Variablenkategorie.  | 
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Eingabeunterstützung nutzen
 
: Die Elemente werden in einem Strukturbaum dargestellt. Sie können die Spalten Typ, Adresse und Herkunft mit einem Rechtsklick in den Spaltentitel in einem Untermenü aus- oder einblenden.
: Die Elemente werden in einer flachen Struktur dargestellt.