Überwachungslisten verwenden
Was ist eine Überwachungsliste?
Eine Überwachungsliste ist eine benutzerdefinierte Liste von Projektvariablen, die zum Zweck des Monitorings ihrer Werte in einer Ansicht zusammengefasst werden. Im Onlinebetrieb können Sie in einer Überwachungsliste Variablenwerte schreiben und forcen.
In einem Projekt stehen vier Überwachungslisten Überwachungsliste <n> im Menü PLC > Fenster zur Befüllung bereit.
Anlegen und Bearbeiten einer Überwachungsliste (Offline- oder Onlinebetrieb)
- Ein Projekt ist im Offline- oder Onlinebetrieb geöffnet. In dem Projekt sind Variablen deklariert, die Sie in einer der vier möglichen Überwachungslisten haben möchten.
- 1. Wählen Sie im Menü PLC > Fenster den Befehl Überwachungsliste <n>.
- Die Ansicht Überwachungsliste <n> erscheint. Sie enthält eine leere Tabellenzeile.
- 2. Geben Sie nach einem Doppelklick auf das Feld in Spalte Ausdruck eine zu überwachende Variable ein, händisch oder über die Eingabehilfe.
Syntax: <Gerätename>.<Projektname>.<Objektname>.<Variablenname>
Beispiel: „TwinCAT_Device.Project5.MAIN.nVar“
Wenn Sie den Namen einer strukturierten Variablen eintragen, werden im Onlinebetrieb die einzelnen Komponenten automatisch in weiteren Zeilen angezeigt. - 3. Definieren Sie nacheinander alle mit dieser Liste zu überwachenden Variablen. Die Reihenfolge können Sie mit drag-and-drop verändern.
- Die Felder Ausführungszeitpunkt, Datentyp, Adresse, Kommentar und Wert werden automatisch gemäß der Variablendeklaration gefüllt. Das Symbol vor dem Ausdruck zeigt an, ob es sich um eine
Eingabevariable,
Ausgabevariable oder
„normale“ Variable handelt.
![]() | Im Onlinebetrieb können Sie eine Überwachungsliste auch mithilfe des Kontextmenübefehls Zur Überwachungsliste hinzufügen neu anlegen oder eine bestehende bearbeiten. |
Siehe auch:
Hinzufügen von Variablen mithilfe des Befehls „Zur Überwachungsliste hinzufügen“ (Onlinebetrieb)
- Ein Projekt ist im Betrieb geöffnet. In dem Projekt sind bereits Variablen deklariert, die Sie in eine Überwachungsliste aufnehmen möchten.
- 1. Öffnen Sie die gewünschte Überwachungsliste mit dem Befehl Überwachungsliste <n> im Menü PLC > Fenster.
- 2. Stellen Sie den Cursor im Deklarations- oder Implementierungsteil einer POU auf die Variable und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Zur Überwachungsliste hinzufügen.
- Der Liste wird ein Eintrag für die gewählte Variable hinzugefügt.
- 3. Sie können weitere Variablen auf diese Weise hinzufügen, oder durch Eintragen in der Liste im Feld Ausdruck, wie oben beschrieben (Anlegen und Bearbeiten einer Überwachungsliste).
- Die Überwachungslisten werden unmittelbar aktualisiert.
![]() | Wenn keine Überwachungsliste geöffnet ist, während Sie den Befehl Zur Überwachungsliste hinzufügen auf eine Variable anwenden, wird diese automatisch der Liste „Überwachungsliste 1“ hinzugefügt. |
![]() | Schreiben und Forcen der Variablenwerte ist auch in den Überwachungslisten möglich. Im Onlinebetrieb erscheint dazu die Spalte Vorbereiteter Wert. |
Siehe auch: