ELM314x - Technische Daten
Technische Daten | ELM3142-0000 | ELM3144-0000 | ELM3146-0000 | ELM3148-0000 | |
|---|---|---|---|---|---|
Analoge Eingänge | 2 Kanal | 4 Kanal | 6 Kanal | 8 Kanal | |
Zeitbezug der Kanäle untereinander | Aufeinanderfolgende Wandlung aller Kanäle in der Klemme (multiplex), synchrone Wandlung zwischen Klemmen wenn Distributed Clocks genutzt wird. Zeitstempel je Kanal, typ. Sampling-Offset bezogen auf Kanal 1: | ||||
Ch.1: 0 µs | Ch.1: 0 µs | Ch.1: 0 µs | Ch.1: 0 µs | ||
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) mit interner Abtastrate 8 MSps | ||||
Grenzfrequenz Eingangsfilter Hardware ELM Features/ Firmware Filterkonzept) | Vor AD-Wandler: Im AD-Wandler nach der Wandlung: Typ sinc5/Mittelwertfilter Die durch diese Filterung verursachte Anstiegszeit/SettlingTime/Verzögerung wird im Distributed Clocks-Timestamp berücksichtigt. | ||||
Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||||
Anschlusstechnik | 2-/3-/4-Leiter | ||||
Samplingrate (je Kanal) | 1 ms/ 1 kSps | ||||
freies downsampling in Firmware durch Dezimierungsfaktor, mögliches effektives Abtastungsintervall je Kanal: 1 ms + n · 25 µs | |||||
Oversampling | 1…20 wählbar | ||||
Unterstützte EtherCAT Zykluszeit (in Abhängigkeit von der Betriebsart) | Distributed Clocks: min. 100 μs + n · 25 µs (n = 0, 1, 2, ..); max. 10 ms FrameTriggered/Synchron: min. 200 μs + n · 25 µs (n = 0, 1, 2, ..); max. 100 ms FreeRun: wird noch nicht unterstützt | ||||
Anschlussdiagnose | Drahtbruch/Kurzschluss | ||||
Interne analoge Masse AGND | Bei externer Verbindung am Anschluss –Uv vorhanden | ||||
Überspannungsschutz der Eingänge | nicht vorhanden | ||||
Eigenversorgung | über E-Bus | ||||
Stromaufnahme E-Bus | typ. 250 mA | typ. 300 mA | |||
Stromaufnahme Powerkontakte | - | ||||
Thermische Verlustleistung | typ. 2 W | ||||
Spannungsfestigkeit - Zerstörgrenze | max. zul. Kurzzeitig/dauerhaft anliegende Spannung zwischen den Kontaktstellen: ±30 V | ||||
Empfohlener Einsatzspannungsbereich zur Einhaltung der Spezifikation | max. zul. Spannung an +Input, −Input, bezogen auf die interne analoge Masse (AGND) („bestimmungsgemäßer Betrieb“): | ||||
Allgemeine Daten | ELM3142-0000 | ELM3144-0000 | ELM3146-0000 | ELM3148-0000 |
|---|---|---|---|---|
Distributed Clocks | Ja, mit Oversampling n = 1…100, Genauigkeit << 1 μs | |||
Besondere Eigenschaften | Extended Range 107 %, freie konfigurierbare numerische Filter, TrueRMS, Integrator/Differenziator, nichtlineares Scaling, PeakHold, schaltbare Verbindung AGND/Up- | |||
Funktionsdiagnose 1) | ja | |||
Potentialtrennung Kanal/Kanal 2) | nein | |||
Potentialtrennung Kanal/E-Bus 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |||
Potentialtrennung Kanal/SGND 2) | funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung) | |||
Konfiguration | Über den EtherCAT Master, z.B. TwinCAT | |||
Hinweis zur Leitungslänge | Signal-Leitungslängen zum Sensor/Geber über 3 m müssen geschirmt ausgeführt werden, die Schirmausführung muss dem Stand der Technik entsprechen und wirksam sein. Bei größeren Kabellängen >30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. | |||
1) siehe Kapitel „Selbsttest und Selbsttest-Bericht“ und „Verbindungstest/schaltbare Anschlussdiagnose“
2) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel „Montage und Verdrahtung“/ „Speisung, Potentialgruppen“
Grundlegende mechanische Eigenschaften | ELM3142-0000 | ELM3144-0000 | ELM3146-0000 | ELM3148-0000 |
|---|---|---|---|---|
Anschlussart | 4 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker | 6 pol. PushIn Federkrafttechnik, Wartungsstecker | ||
Abmessungen (B x H x T) | Siehe Kapitel Gehäuse | |||
Montage | auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Hinweis Montage | Stecker teilweise nicht im Lieferumfang, siehe Kapitel | |||
Gewicht | ca. 350 g | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25…+60 °C | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40…+85 °C | |||
Umweltangaben | ELM3142-0000 | ELM3144-0000 | ELM3146-0000 | ELM3148-0000 |
|---|---|---|---|---|
Zulässiger Einsatzhöhenbereich | 0 bis 2000 m (Derating bei größerer Höhe auf Anfrage) | |||
Relative Feuchte | max. 95%, keine Betauung | |||
Schutzart | IP 20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Normative Angaben | ELM3142-0000 | ELM3144-0000 | ELM3146-0000 | ELM3148-0000 |
|---|---|---|---|---|
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Zulassungen/ Kennzeichnungen *) | CE, UKCA, cULus_60, EAC | |||
EMV-Hinweise | Bei PushIn Steckern können ESD-Luftentladungen nach EN61000-6-4 in die Anschlüsse oder in die dort angeschlossenen Leitungen zu Messabweichungen von bis zu ±MBE im betroffenen Kanal oder durch Übersprechen auch in anderen Kanälen führen. Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf einen Kabelschirm kann zu Messabweichungen von bis zu ±MBE führen. | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).