Messung ±5 V, 0...5 V

Messung Modus

±5 V

0…5 V

Messbereich, nominell

-5…+5 V

0…5 V

Messbereich, Endwert (MBE)

5 V

Messbereich, technisch nutzbar

-5,368…+5,368 V

0… 5,368 V

PDO Auflösung

24 Bit (inkl. Vorzeichen)

PDO LSB (Extended Range)

640 nV

PDO LSB (Legacy Range)

596.. nV

Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung, typ. 1) 6)

< ±0,0055 %, < ±55 ppmMBE

< ±0,3 mV

Erweiterte Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 0…55°C, mit Mittelwertbildung, typ. 1) 6)

< ±0,0095 %, < ±95 ppmMBE

< ±0,5 mV

Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) 1)

FOffset

< 15 ppmMBE

Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) 1)

FGain

< 40 ppm

Nichtlinearität über den gesamten Messbereich 1)

FLin

< 30 ppmMBE

Wiederholgenauigkeit, über 24 h, mit Mittelwertbildung 1)

FRep

< 5 ppmMBE

Temperaturkoeffizient, typ.1)

TkGain

< 2,2 ppm/K

TkOffset

< 0,4 ppmMBE/K

< 2 µV/K

Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung 2)

±0,05 % = 500 ppmMBE typ.

Eingangsimpedanz ±Input 1

(Innenwiderstand)

 

Differentiell typ. ca. 10 MΩ || 11 nF

CommonMode typ. ca. 40 nF gegen SGND

1) Gültig für ELM3148-00x0 ab HW05, ELM3146-00x0 ab HW03, ELM3144-00x0 ab HW03, ELM3142-00x0 ab HW02; Angaben zu Vorgänger-HW auf Anfrage

2) vorläufige Angaben

6) Berechneter Wert nach Formel in Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ zur Abschätzung der Einsetzbarkeit am gegebenen Umgebungstemperaturpunkt bzw. über den angegebenen Umgebungstemperaturbereich im Betrieb (Tambient). Im realen Einsatz z.B. bei relativ konstanter Umgebungstemperatur Tambient wird eine geringere (bessere) erzielbare Unsicherheit erreicht, eine spezifische Berechnung nach Kapitel „Allgemeines zur Messgenauigkeit/Messunsicherheit“ wird empfohlen, insbesondere wenn das Gerät einen weiteren Umgebungstemperaturbereich im Betrieb als 0…55°C zulässt.

Messung Modus

±5 V

0…5 V

Rauschen (ohne Filterung)

FNoise, PtP

< 90 ppmMBE

< 703 digits

< 0,45 mV

FNoise, RMS

< 15 ppmMBE

< 117 digits

< 0,08 mV

Max. SNR

> 96,5 dB

Rauschdichte@1kHz

< 3,35 Messung ±5 V, 0...5 V 1:

Rauschen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5))

FNoise, PtP

< 21 ppmMBE

< 164 digits

< 0,11 mV

FNoise, RMS

< 3,5 ppmMBE

< 27 digits

< 17,50 µV

Max. SNR

> 109,1 dB

ELM3142 / ELM3144

Messung Modus

±5 V, 0…5 V

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ.

DC: > 95 dB

50/60 Hz: > 70 dB

1 kHz: > 50 dB

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: > 95 dB

50/60 Hz: > 115 dB

1 kHz: > 50 dB

Übersprechen (ohne Filter), typ.

DC: < -110 dB

50/60 Hz: < -95 dB

500 Hz: < -85 dB

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: < -110 dB

50/60 Hz: < -125 dB

500 Hz: < -125 dB

ELM3146 / ELM3148

Messung Modus

±5 V, 0…5 V

Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter), typ.

DC: > 60 dB

50/60 Hz: > 60 dB

1 kHz: > 50 dB

Gleichtaktunterdrückung (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: > 60 dB

50/60 Hz: > 100 dB

1 kHz: > 50 dB

Übersprechen (ohne Filter), typ.

DC: < -110 dB

50/60 Hz: < -90 dB

500 Hz: < -85 dB

Übersprechen (mit 50/60 Hz FIR Filter 5)), typ.

DC: < -110 dB

50/60 Hz: < -125 dB

500 Hz: < -125 dB

5) die Filtereinstellung 50/60 Hz ist über die Einstellungen im CoE in Abhängigkeit von der lokalen Netzfrequenz (50 oder 60 Hz) zu wählen; für Gleichtaktunterdrückung bzw. Übersprechen gilt dann die jeweilige nominale Netzfrequenz als Messpunkt.

Messung ±5 V, 0...5 V 2:Abb.11: Darstellung ±5 V Messbereich

Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.

Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.

Messung ±5 V, 0...5 V 3:Abb.61: Frequenzgang ±5 V Messbereich, fsampling = 1 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert
Messung ±5 V, 0...5 V 4:Abb.12: Darstellung 0…5 V Messbereich

Anmerkung: Auch in den unipolaren Messbereichen (Messung ab 0 V, 0 mA, 4 mA, 0 Ω) arbeitet der Kanal elektrisch bipolar und erfasst negative Werte. Dadurch kann der Kanal eine präzise Diagnose auch bei Signalenwerten < 0 liefern. In diesen Messbereichen liegt der Grenzwert für den „Underrange Error“ im ExtendedMode bei ‑1 % des Messbereich Endwerts (MBE). Der Grenzwert ist im CoE‑Objekt 0x80n0:32 einstellbar. Dadurch kommt es nicht zu irritierenden Fehlermeldungen wenn der Kanal nicht beschaltet (z.B. ohne Sensor) betrieben wird oder das elektrische Signal leicht um Null herum schwankt. Der Prozessdatenwert von 0x00000000 wird dabei nicht unterschritten.

Soll die „UnderrangeError“‑Erkennung noch weniger empfindlich eingestellt werden, kann der Betrag des negativen Grenzwertes im genannten CoE‑Objekt noch höher gesetzt werden.

Messung ±5 V, 0...5 V 5:Abb.63: Frequenzgang 0..5 V Messbereich, fsampling = 1 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert