ModuleGroup | „PWM” (0x202199, 0x282199)
Über den digitalen Puls-Weiten-Modulations-Ausgang (PWM) kann ein 24 VDC binäres Signal mit max. 0,5 A Belastbarkeit, in der Pulsweite und Frequenz verändert werden.
Abb.168: Einstellung Puls-Pausen-Verhältnis am Beispiel Duty cycle 25 %, 50 % und 75 %Die Ausgänge können wie folgt parametriert werden:
- Pulsweite (PWM output) vorgeben
zur Veränderung des Tastverhältnisses, Puls-Pausen-Verhältnisses bzw.
des Duty Cycle (TON / TOFF) [0 … 100 %] - Periodendauer (PWM period) vorgeben
als Einstellung der Ausgabefrequenz [20 Hz … 25 kHz]
Die Auflösung des Ausgangssignals ist abhängig von der Frequenz- bzw. Periodendauervorgabe (typ. Werte s. Tabelle Auflösung in Abhängigkeit der Frequenzvorgabe). - Sicheren Zustand bei Busfehlern festlegen
- Ausgabe synchronisieren bei Verwendung von zwei PWM-Kanälen
Der gültige Wertebereich des Ausgangssignals entspricht:
- min. Pulsdauer TON: 750 ns typ, min. Pausendauer TOFF: 500 ns typ,
- min. Ausgabefrequenz: 20 Hz, max. Ausgabefrequenz: 25 kHz
Die Prozessdaten- und Setting-Objekte sind abhängig von der Konfiguration. Im Folgenden werden die verfügbaren Prozessdaten und Settings-Objekte in Abhängigkeit von der Konfiguration dargestellt.
Zwei PWM-Ausgänge
PWM_2xOUT (0x202199, 0x202199) | |
|---|---|
Prozessdaten-Objekte | Setting-Objekte |
0x7080:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Outputs 1 | 0x8080:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Settings 1 0x808E:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Internal data 1 |
Ein PWM-Ausgang und ein Digital-Ausgang
PWM_OUT_DO (0x282199, 0x402199) | |
|---|---|
Prozessdaten-Objekte | Setting-Objekte |
0x7080:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Outputs 1 0x7090:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) DOS Outputs 2 | 0x8080:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Settings 1 0x808E:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Internal data 1 |
Sehen Sie dazu auch: |