Periodendauer vorgeben (Index 0x70n0:12 „PWM period”)
Die Periodendauer des Ausgangs kann vorgegeben werden, was einer Frequenzvorgabe entspricht.
Dabei wird die Periode über Index 0x70n0:12 „PWM period“ in der Einheit 1 µs vorgegeben.
(mit n = 8 für PWM 1 und n = 9 für PWM 2)
Der gültige Wertebereich entspricht dabei:
- 0028hex / 40dez (40 µs entspricht 25000 Hz) bis C350hex / 50000dez (50000 µs entspricht 20 Hz)
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für die Einstellung der Periodendauer (Frequenz) innerhalb des gültigen Werbebereichs.
Gewünschte Periodendauer (Frequenz) | Vorgabe in 0x70n0:12 „PWM period“ | |
---|---|---|
50000 µs (20 Hz) | C350hex | 50000dez |
10000 µs (100 Hz) | 2710hex | 10000dez |
1000 µs (1000 Hz = 1 kHz) | 03E8hex | 1000dez |
400 µs (2500 Hz = 2,5 kHz) | 0190hex | 400dez |
200 µs (5000 Hz = 5 kHz) | 00C8hex | 200dez |
40 µs (25000 Hz = 25 kHz) | 0028hex | 40dez |
Hinweis | |
Ungültige Werte werden nicht verarbeitet Werte außerhalb des oben genannten Wertebereichs können nicht verarbeitet werden. Wird ein Wert unterhalb des zulässigen Wertebereichs eingegeben, wird dieser automatisch auf den nächsthöheren gültigen Wert gesetzt. |
Auflösung in Abhängigkeit der Frequenzvorgabe
Die Auflösung des Ausgangssignals ist von der Frequenzvorgabe bzw. der eingestellten Periodendauer abhängig. Folgende typische Werte stehen zur Verfügung:
Frequenzvorgabe | Auflösung |
---|---|
bis 2,7 kHz | 15 Bit |
bis 5,4 kHz | 14 Bit |
bis 11 kHz | 13 Bit |
bis 22 kHz | 12 Bit |
bis 25 kHz | 11 Bit |