Informations-, Diagnosedaten | PWM-Ausgang (0x808E, 0x809E)
Für alle PWM-Module:
Module (ModuleIdent) | Gültige Werte für n |
|---|---|
„PWM_2xOUT“ (0x202199, 0x202199) | n = 8 für PWM 1, n = 9 für PWM 2 |
„PWM_OUT_DO“ (0x282199, 0x402199) | n = 8 für PWM 1 |
Index 80nE SlotGroup 3 (Slot 8, 9) PWM Internal data %C
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | SlotGroup 3 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
80nE:01 | Timer resolution | Reload Wert des PWM-Timers. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
80nE:02 | Duty cycle | Aktuelle Einschaltdauer der PWM-Einheit. Dabei entspricht 100 % der Timer Auflösung (Index 0x80nE:01) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |