Settings | Digital-Ausgang (0x8080, 0x8090)

Für alle Module mit Digital-Ausgang:

Module (ModuleIdent)

Module Group

Gültige Werte für n

„DO“ (0x402199)

DO_2x (0x402199, 0x402199)

n = 8 für DO 1,
n = 9 für DO 2

„PWM_OUT_DO“ (0x282199, 0x402199)

n = 9 für DO 1

Index 80n0 SlotGroup 3 (Slot 8, 9) DOS Settings %C

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

SlotGroup 3
(Slot 8, 9)
DOS Settings %C

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x11 (17dez)

80n0:11

Safe state behavior

Zustand des Ausgangs bei Busstörung

0: „Switch off“: (default)
Ausgang bei Busstörung ist FALSE

1: „Switch on“:
Ausgang bei Busstörung ist TRUE

16dez: „Keep last state“:
Ausgang behält den aktuellen Zustand.

UINT8

RW

0x00 (0dez)