ModuleGroup | „Digital Output”, (0x402199)

Das digitale 24 VDC Ausgangssignal dient zum Schalten von angeschlossenen Aktoren. Der Schaltzustand der Ausgänge wird über den Index 0x70n0:01 Output angezeigt und übertragen. Weiterhin kann ein sicherer Zustand des Ausgangs bei Busfehler festgelegt werden.

Zustand bei Busfehler festlegen

Die Einstellung in Index 0x80n0:11 „Safe state behavior“ legt fest, ob der Ausgang bei Busfehler einen sicheren Zustand einnehmen soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

„Safe state behavior“ 0x80n0:11

Bedeutung

Ausgang
vor Busstörung

Ausgang
während Busstörung

Ausgang
nach Busstörung

Switch off (0)

Ausgang bei Busstörung ist FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

Switch on (1)

Ausgang bei Busstörung ist TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

Keep last state (16)

Ausgang behält den aktuellen Zustand

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

TRUE

Die Prozessdaten- und Setting-Objekte sind abhängig von der Konfiguration. Im Folgenden werden die verfügbaren Prozessdaten und Settings-Objekte in Abhängigkeit von der Konfiguration dargestellt.

DO_2x (0x402199, 0x402199)

Prozessdaten-Objekte

Setting-Objekte

0x7080:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) DOS Outputs 1
0x7090:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) DOS Outputs 1

0x8080:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) DOS Settings 1
0x8090:0 | SlotGroup 3 (Slot 8, 9) DOS Settings 2

Sehen Sie dazu auch:

DOS Outputs (0x70n0)

DOS Settings (0x80n0)