SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM)

Die SlotGroup 3 stellt zwei Multifunktions-Digital-Ausgänge zur Verfügung. Diese können parametriert werden als 2 digitale Ausgänge (Digital Output) oder 2 PWM-Ausgänge (PWM Out) oder als Kombination eines digitalen Ausgangs und eines PWM-Ausgangs (PWM Out, DO). Die möglichen Kombinationen sind in ModuleGroups zusammengefasst und werden im Reiter „Slots“ dargestellt (s. folgende Abb.).

SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM) 1:Abb.167: EL8601-8411 -SlotGroup 3

Folgende ModuleGroups stehen zur Auswahl

Die Beschreibung der Funktion kann der entsprechenden ModuleGroup entnommen werden.

ModuleGroup

Description
(ModuleIdent)

Beschreibung

Weitere Informationen

Digital Output

DO_2x

Digital, 2xDO
(0x402199)

2 Digital-Ausgänge

Anschluss Klemmstellen 5 und 13

LEDs 6 - 14

Technische Eigenschaften SlotGroup 3

Funktion und Parametrierung SlotGroup 3

CoE-Objektbeschreibung SlotGroup 3

PWM

PWM_2xOUT

PWM, 2xPWM Out (0x202199)

2 PWM-Ausgänge

PWM_OUT_DO

PWM, 2xPWM Out (0x282199),
1xDO (0x402199)

je 1 PWM- und Digital-Ausgang

Empty

EMPTY2

empty2

-