SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM)
Es stehen zwei schnelle digitale Ausgänge zur Verfügung. Die Ausgangsschaltung ist auf schnelle Signalausgabe optimiert, somit können diese wahlweise als ein pulsweitenmoduliertes 24 V‑Rechtecksignal (PWM‑Signal) oder digitales Ausgangssignal, genutzt werden. Die Konfiguration erfolgt über die SlotGroup 3.
Technische Daten | Push/Pull-Betrieb |
|---|---|
Schaltzeiten | TON: 750 ns typ. TOFF: 500 ns typ. |
Ausgangsstrom je Kanal | 0,5 A |
Lastart | Ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Stromversorgung
- Dimensionieren Sie die Stromversorgung der Klemme entsprechend dem Strombedarf der angeschlossenen Aktoren.
- Wählen Sie Power-Zuleitungen, Netzteil und Aktor‑Leitungen entsprechend großzügig bzw. kurz.
Schaltverhalten der Ausgänge
Ist der Ausgang als PWM-Signal konfiguriert, besteht die Möglichkeit den Ausgang in ein Tristate‑Zustand zu schalten. Dann wird der Ausgang aktiv nach 24 V und hochohmig geschaltet. Der hochohmige Tristate‑Zustand sorgt dafür, dass sich der jeweilige Ausgang verhält, als wäre er nicht verbunden und beeinflusst nicht die Ausgaben anderer Ausgänge/Geräte, die mit diesen verbunden sind. Der entsprechende Ausgang nimmt vielmehr dieselbe Ausgangspannung der aktiven anderen Geräte an.
![]() | Hinweise zum Schaltverhalten der Ausgänge
|