EL8601-8411 - Funktion und Parametrierung
Die Multi-Interface-Klemme bietet eine Kombination aus digitalen und analogen Ein- und Ausgangssignalen. Es stehen insgesamt fünf Signalgruppen „SlotGroup 1“ bis „SlotGroup 5“ zur Verfügung.
Die Konfiguration der Signalgruppen erfolgt über den Reiter „Slots“ über das „Modules/Slots-Verfahren“. Darauf basierend wird Anschlussbelegung im Reiter „Product View“ angezeigt.
Im Folgenden werden die Anzahl konfigurierbarer „ModuleGroups“ und die damit verfügbaren Funktionen, im jeweiligen Kapitel der SlotGroup beschrieben.
Weiterführende Informationen
- Übersicht Slots und ModuleGroups
- EtherCAT Zykluszeit
- SlotGroup 1 | 4 Multifunktions-Digital-Eingänge (Zähler, Encoder, 24 V DC)
- SlotGroup 2 | 4 Digital-Eingänge (24 V DC)
- SlotGroup 3 | 2 Multifunktions-Digital-Ausgänge (24 V DC, 0,5 A, PWM)
- SlotGroup 4 | 1 Multifunktions-Analog-Eingang (±10 V, ±20 mA, 12 Bit)
- SlotGroup 5 | 1 Multifunktions-Analog-Ausgang (±10 V, 0...20 mA, 12 Bit)