Konfigurationsdaten
Index 80n0 ENC Settings (n = 0 für Ch.1; n = 1 für Ch.2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | ENC Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
80n0:03 | Freigabe des V/R-Zählers an Stelle des Encoders bei gesetztem Bit. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:08 | Deaktiviert die Eingangsfilter. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0A | Der Zählerstand wird um 8 Bit extrapoliert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0E | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:0F | Basiseinheit von „Frequency window“ (Index 0x80n0:11) | BIT1 | RW | 0x00 (0dez) | |
80n0:11 | Messfenster (MF): die minimale Zeit, über die die Frequenz ermittelt wird [1 µs], default: 10 ms. Messfenster < 600 ms: Messung erfolgt in Frequenzmodus A. Messfenster > 600 ms: Messung erfolgt in Frequenzmodus B Die ermittelte Frequenz wird in „Frequency value“ (Index 0x60n0:13) ausgegeben. | UINT16 | RW | 0x2710 (10000dez) | |
80n0:13 | Skalierung der Frequenzmessung (durch diesen Wert muss dividiert werden, damit man die Einheit in Hz erhält): | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
80n0:14 | Skalierung der Periodendauer im Prozessdatum: | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
80n0:15 | Auflösung der Frequenzmessung: | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
80n0:16 | Period resolution | Interne Auflösung der Periodendauermessung: | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
80n0:17 | Wartezeit [ms] der Frequenzmessung Ist die Zeit aus Index 0x80n0:11 „Frequency window“ abgelaufen, wird noch solange auf die nächste positive Flanke aus Spur A gewartet. In Abhängigkeit von den erwarteten Frequenzen wird so eine schnellstmögliche Aktualisierung des Prozessdatums „Frequency“ erreicht. Hier sollte mindestens die doppelte Periodendauer der minimal zu messenden Frequenz eingetragen werden. T >= 2* (1 / fmin) | UINT16 | RW | 0x0640 (1600dez) |