Eingangsdaten
Index 60n0 ENC Inputs (n = 0 für Ch.1; n = 1 für Ch.2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60n0:0 | ENC Inputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
60n0:03 | Set counter done | Der Zähler wurde gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:08 | Der extrapolierte Teil des Zählers ist ungültig. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n0:09 | Status of input A | Status von Eingang A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0A | Status of input B | Status von Eingang B | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:0E | Sync Error | Das „Sync error“‑Bit wird nur für den DC‑Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:11 | Counter value | Wert des Zählerstandes | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60n0:13 | Frequency value | Die Frequenz (Einstellung der Skalierung in Index 0x80n0:13 und der Auflösung in Index 0x80n0:15) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60n0:14 | Period value | Die Periodendauer | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |