Übersicht Funktionen
Die EL5112 bietet einen breiten Funktionsumfang. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der zur Verfügung gestellten Funktionen im 2-Kanal-Betrieb. Die genaue Beschreibung ist den einzelnen Kapiteln zu entnehmen.
Für die Nutzung der erweiterten Funktionen sind die entsprechenden Funktionen über die „Predefined PDO Assignment“ auszuwählen. Die Zuordnung ist dem Kapitel „Prozessdaten“ zu entnehmen.
Basis-Funktionen | Beschreibung |
---|---|
Es können Encoder oder Zähler/Impulsgeber mit den Signalpegel nach RS422, TTL oder OpenCollector ausgewählt werden. | |
Die Encoder-Versorgung wird zentral für beide Kanäle wahlweise auf 5 VDC, 12 VDC oder 24 VDC eingestellt. | |
Das Eingangssignal kann in 4-fach, 2-fach oder 1-fach Auswertung erfolgen. | |
Es kann der Wertebereich festgelegt werden, innerhalb dessen gezählt wird. | |
Wird die Zählgrenze über- oder unterschritten, wird dieses in einem separaten Prozessdatum angezeigt. | |
Die Zählrichtung kann an die Anwendung angepasst werden. | |
Erlaubt einen wiederkehrenden Reset des Zählerstandes über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang. | |
Der Zählerstand kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Zählerwert über eine SPS-Variable oder eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesetzt werden. | |
Der aktuelle Zählerstand kann, unabhängig von der Zykluszeit, in einem separaten Prozessdatum über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang gespeichert werden. Es kann parametriert werden, ob die Funktion bei jeder externen Flanke oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird. | |
Der Zählerstand kann über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate/Latch-Kombi-Eingang oder eine SPS-Variable gesperrt werden. |
Erweiterte Funktionen | Beschreibung |
---|---|
Die mittlere Frequenz des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden. | |
Die Periodendauer der letzten Periode innerhalb des SPS-Zyklus kann direkt ausgegeben werden. | |
Die mittlere Geschwindigkeit bzw. Drehzahl des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden. | |
Um Störungen zu unterdrücken, kann für die Eingangssignale jeweils ein Filter eingestellt werden. | |
Über „DiagMessages“ werden an den EtherCAT Master / TwinCAT Fehlermeldungen mitgeteilt. |
Prozessdaten | Beschreibung |
---|---|
Der Umfang der Prozessdaten kann über das „Predefined PDO Assignment“ ausgewählt werden. | |
Neben der framegetriggerten Betriebsart (SM-Betrieb) kann die Arbeitsweise auch durch die Distributed Clocks synchronisiert werden. |
Beschreibung der Eingänge | Beschreibung |
---|---|
Es wird je Kanal ein Gate/Latch-Kombi-Eingang, für 24 VDC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung gestellt. Dieser kann genutzt werden zum Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands. |