Eingang Gate/Latch-Kombi
Im 2-Kanal-Betrieb 2xAB stellt die Klemme je einen externen Gate/Latch-Kombi-Eingang, für 24 VDC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs zur Verfügung. Dieser kann wie folgt genutzt werden:
- Zählerstand setzen: den Zählerstand über eine positive oder negative Flanke auf ein vorgegebenen Zählerwert setzen (Set counter on latch extern on positive/negative edge)
- Zählerstand Reset: den Zählerstand auf den in Index 0x80n0:1B „Reset counter value“ gesetzten Wert (Defaulteinstellung: Null) zurück setzen (Enable extern reset)
- Zählerstand speichern: den Zählerstand, in einem separaten Prozessdatum, über eine positive oder negative Flanke speichern (Enable latch extern on positive / negative edge
- Zählerstand sperren: den Zählerstand über eine positive oder negative Flanke sperren (Enable pos./neg. gate)
![]() | Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch im 2-Kanal-Betrieb 2xAB Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x70n0:02 „Enable latch extern on positive edge“ wird bei positiver Flanke am Gate/Latch-Eingang der aktuelle Zählerwert zunächst in Index 0x60n0:12 „Latch value“ gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung von Index 0x70n0:04 „Enable latch extern on negative edge“ bei negativer Flanke am Gate/Latch-Eingang. |
Zählerstand setzen über den Gate/Latch-Kombi-Eingang (Set counter on latch extern on positive/negative edge)
Der Zählerstand kann zur Laufzeit über die Prozessdaten durch die positive oder negative Flanke am externen Gate/Latch-Kombi-Eingang auf einen vorgegebenen Zählerstand gesetzt werden.
- Zählwertvorgabe über das Objekt 0x70n0:11 "Set counter value"
- Aktivierung der Zählwertvorgabe über
- die positive Flanke am externen Gate/Latch-Kombi-Eingang: Index 0x70n0:0A "Set counter on latch extern on positive edge"
- die negative Flanke am externen Gate/Latch-Kombi-Eingang: Index 0x70n0:0B "Set counter on latch extern on negative edge"
- Bei gesetztem Bit (TRUE) im Index 0x70n0:0A oder 0x070n0:0B wird bei der nächsten steigenden oder fallenden Flanke am Gate/Latch-Kombi-Eingang der Zählerstand (counter value) auf den vorgegebenen Zählerwert (set counter value) gesetzt.
- Zur Bestätigung wird das "Set counter done"- Bit (Index 0x60n0:03) auf TRUE gesetzt.
- Eine erneute Aktivierung der Zählwertvorgabe kann erst erfolgen, wenn Index 0x70n0:0A/0B "Set counter on latch extern on positive/negative edge" auf FALSE gesetzt wurde.
Zählerstand reset über den Eingang Gate/Latch-Kombi (Enable extern reset)
Der Zählerstand kann über den externen Gate/Latch-Kombi-Eingang auf null gesetzt werden.
- Vorgabe des Reset-Wertes über Index 0x80n1:1B "Reset counter value", (Default: 0)
- Zur Aktivierung dieser Funktion setzen Sie das Bit im Index 0x80n0:02 "Enable extern reset".
- Legen Sie über Index 0x80n0:10 "Extern reset polarity" fest, bei welcher Flanke der Gate/Latch-Kombi-Eingang aktiv ist.
- 0: "Fall" - mit fallender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt
- 1: "Rise" - mit steigender Flanke wird der Zähler auf null gesetzt
Es erfolgt keine Statusmeldung über die Prozessdaten.
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Gate/Latch-Kombi-Eingang (Enable latch extern on positive/negative edge)
- Speichern des Zählerstands am externen Gate/Latch-Kombi-Eingang über:
- Index 0x70n0:02 "Enable latch extern on positive edge" = TRUE
Beim ersten externen Latchimpuls mit positiver Flanke wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 "Latch value" gespeichert. - Index 0x70n0:04 "Enable latch extern on negative edge" = TRUE
Beim ersten externen Latchimpuls mit negativer Flanke wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 "Latch value" gespeichert. - Gleichzeitige Aktivierung von 0x70n0:02 und 0x70n0:04
beim ersten externen Latchimpuls, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert in Index 0x60n0:12 "Latch value" gespeichert. - Festlegung ob eine erneute Aktivierung des Befehls zum Speichern des Zählerwerts erforderlich ist über:
- "Enable continuous latch extern" Index 0x80n0:22 = FALSE
Die folgenden Impulse am Gate/Latch-Kombi-Eingang haben bei gesetztem Bit in Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 keinen Einfluss auf den Latch-Wert in Index 0x60n0:12 "Latch value".
Erst, wenn Index 0x60n0:02 "Latch extern valid" FALSE ist, kann ein neuer Zählerwert auf den Gate/Latch-Kombi-Eingang in Index 0x60n0:12 "Latch value" geschrieben werden - "Enable continuous latch extern" Index 0x80n0:22 = TRUE
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Gate/Latch-Kombi-Eingang in Index 0x60n0:12 "Latch value" geschrieben.
Eine erneute Aktivierung des Index 0x70n0:02 oder 0x70n0:04 entfällt. - Das Speichern des Zählwerts im Index 0x60n0:12 "Latch value" wird über das "Latch extern valid"-Bit (Index 0x60n0:02) bestätigt.
- Der Status des Gate/Latch-Kombi-Eingangs kann über Index 0x60n0:0C "Status of input gate" erfasst werden.
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate/Latch-Kombi (Enable pos./neg. gate)
- Über Index 0x80n0:04 "Gate polarity" kann der Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang festgelegt werden, bei dem der Zählerstand zur Laufzeit gesperrt wird.
- 0: Disable gate
Der Gate/Latch-Kombi-Eingang ist zum sperren des Zählers deaktiviert. Er kann weiterhin als externer Latch Eingang zum Speichern genutzt werden. - 1: Enable pos. gate
Der Zählerstand wird mit HIGH-Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesperrt. - 2: Enable neg. gate
Der Zählerstand wird mit LOW-Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang gesperrt - Über das Prozessdatum 0x60n0:0C "Status of input gate" wird der aktuelle Pegel am Gate/Latch-Kombi-Eingang angezeigt.